(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - De fuelle, serie MM.

Coples Flexibles - De fuelle, serie MM.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles - De fuelle, serie MM. Su uso es para servomotor, Motor a pasos. El amterial seleccionable es de acero o acero inoxidable. La temperatura de operación es desde -30 °C a 100 °C.

PDF

 
Número de Parte
MM-6K 4-4
MM-6K 4-5
MM-6K 4-6
MM-6K 4-7
MM-6K 4-8
MM-6K 5-6
MM-6K 5-7
MM-6K 5-8
MM-6K 6-6
MM-6K 6-7
MM-6K 6-8
MM-6K 7-7
MM-6K 7-8
MM-6K 8-8
MM-6K-S
MM-8K
MM-8K 4-4
MM-8K 4-5
MM-8K 4-6
MM-8K 4-7
MM-8K 4-8
MM-8K 5-5
MM-8K 5-6
MM-8K 5-7
MM-8K 5-8
MM-8K 6-6
MM-8K 6-7
MM-8K 6-8
MM-8K 7-7
MM-8K 7-8
MM-8K 8-8
MM-8K-S
MM-12K
MM-12K 6-6
MM-12K 6-7
MM-12K 6-8
MM-12K 6-9
MM-12K 6-10
MM-12K 6-11
MM-12K 6-12H
MM-12K 7-7
MM-12K 7-8
MM-12K 7-9
MM-12K 7-10
MM-12K 7-11
MM-12K 7-12H
MM-12K 8-8
MM-12K 8-9
MM-12K 8-10
MM-12K 8-11
MM-12K 8-12H
MM-12K 9-9
MM-12K 9-10
MM-12K 9-11
MM-12K 9-12H
MM-12K 10-10
MM-12K 10-11
MM-12K 10-12H
MM-12K 11-11
MM-12K 11-12H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Keyway Standard
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0044162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0045162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0046162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0047162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0048162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0056162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0057162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0058162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0066162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0067162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

101.01~3.0068162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0077162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0078162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

101.01~3.0088162010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00--172510001~78000Alta rigidez torsional / Alto par / Agujero del eje sin terminarAcero inoxidable2.5200000.21~0.400.30~+0.67.65×10-7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.00--213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto par / Agujero del eje sin terminarAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0044213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0045213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0046213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0047213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0048213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0055213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0056213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0057213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0058213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0066213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0067213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0068213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0077213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0078213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

103.01~5.0088213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.00--213510001~78000Alta rigidez torsional / Alto par / Agujero del eje sin terminarAcero inoxidable5150000.21~0.400.30~+0.84.08×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.00--265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto par / Agujero del eje sin terminarAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5---
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.0066265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.0067265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.0068265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.0069265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.00610265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.00611265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.00612265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para grifería (chavetero d1 no incluido)d1: JIS antiguo (tipo 2) / d2: JIS nuevo
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.0077265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.0078265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.0079265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.00710265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.00711265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.00712265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para grifería (chavetero d1 no incluido)d1: JIS antiguo (tipo 2) / d2: JIS nuevo
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.0088265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.0089265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.00810265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.00811265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.00812265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para grifería (chavetero d1 no incluido)d1: JIS antiguo (tipo 2) / d2: JIS nuevo
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.0099265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.00910265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.00911265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.00912265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para grifería (chavetero d1 no incluido)d1: JIS antiguo (tipo 2) / d2: JIS nuevo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.001010265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.001011265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.001012265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para grifería (chavetero d1 no incluido)d1: JIS antiguo (tipo 2) / d2: JIS nuevo
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.001111265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.001112265010001~78000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10120000.21~0.400.40~+1.01.43×10-5Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para grifería (chavetero d1 no incluido)d1: JIS antiguo (tipo 2) / d2: JIS nuevo

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 3 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico