(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles tipo araña, modelo Star flex serie ALS-R. Cuenta con un elastómero de poliuretano utilizado en el separador del cople. Cuenta con una excelente anti vibración y absorción de impactos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ALS-055-R-16-24N
Número de Parte |
---|
ALS-055-R-16-24N |
Cargando…
Tipo | Tipo de mandíbula | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso / Codificador | Categoría | Cuerpo de acoplamiento |
---|---|---|---|---|---|
Material de la parte de amortiguación | Resina de Poliuretano | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::80 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente