(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Modelo Schmitt NSS DL

Modelo Schmitt NSS DL
  • Descuento por volumen

· Escribe: Otros
· Desalineación axial permitida (±) (mm): 1
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 60
· Escribe: Tipo de enlace
· Solicitud: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NSS 7.7.9

Número de Parte
NSS 7.7.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Agujero del eje sin terminar Desalineación permitida Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar
Rango de torque(Nm) 50.01~100.00 O.D.(φ) 92 Longitud total(mm) 74
Material del cuerpo Acero Torque permitido(Nm) 68 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 5.1~100
Desalineación Lateral Permitida(mm) 66 Velocidad máxima de rotación(r/min) 2500 Rango máximo de número de rotación(r/min) 2001~4000
Desalineación axial admisible (±)(mm) 1 Momento de inercia(kg · m2) 2.69×10-3 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NSS 7.7.9 de la serie Modelo Schmitt NSS DL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico