(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Servo Flex. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Servo Flex.
  • Descuento por volumen

Utiliza una aleación de aluminio ligera y de alta resistencia para el cubo de la abrazadera. Rigidez torsional extremadamente alta que soporta alta capacidad de respuesta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFC-035SA2-7B-8B

 
Número de Parte
SFC-035SA2-7B-8B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
El tamaño del adaptador cónico.
(mm)
Keyway Standard Especificaciones de disco Detalle de desalineación angular permitido
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105.01~10.007839346.610.02~0.20.020.2518.55×10-6--Simple-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de resortes planos Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Servo motor / Motor paso a paso / Codificador
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Pequeña Material del cuerpo Aluminio
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad máxima de rotación(r/min) 10000 Material de la parte del disco Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico