(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte del eje Z (A47/AS47/ASS/ASB/AZT)

Soporte del eje Z (A47/AS47/ASS/ASB/AZT)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Soporte del eje Z (A47/AS47/ASS/ASB/AZT)
  • Soporte del eje Z (A47/AS47/ASS/ASB/AZT)
  • Soporte del eje Z (A47/AS47/ASS/ASB/AZT)
  • Soporte del eje Z (A47/AS47/ASS/ASB/AZT)
  • Soporte del eje Z (A47/AS47/ASS/ASB/AZT)
  • Soporte del eje Z (A47/AS47/ASS/ASB/AZT)
  • Soporte del eje Z (A47/AS47/ASS/ASB/AZT)
  • Descuento por volumen

Un soporte del eje Z compatible con varias etapas. [características] · Los soportes están disponibles según el tamaño y el material del escenario.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A47-1N
A47-2
A47-3
A47-4
A47-5
A47-6
A47-7
A47-101
A47-1040
A47-105
A47-106
A47-112
A47-1250
AS47-2
AS47-3
ASB25Z-1
ASB40Z-1
ASB60Z-1
ASS25Z-1
ASS40Z-1
ASS50Z-1
ASS60Z-1
ASS70Z-1
ASS80Z-1
AZTB60A-95
AZTB180A-390
AZTW60A-95
AZTW60A-140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de superficie de escenario aplicable
(mm)
Altura del soporte
(mm)
Serie de escenario aplicable Montar en cada superficie del soporte Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025×2537.5---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040×4060-Montable-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060×6085-Montable-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040×4075---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060×6080---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1080×80100BSB16/B11-80--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080×80130---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1080×80, 80×130165KKS302-30/KS302-70/KS321-30/KS321-60--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100×100140KZ1040--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1080×160190KS302-100--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040×4060KS301-20/30--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060×6085---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10120×120167---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040×4075-MontableAcero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060×6090-MontableAcero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1025×2537.5BSB16-25--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1040×4075BSB16-40--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060×6085BSB16-60--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1025×2537.5BSS16-25--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040×4075BSS16-40/PG413--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050×5080BSS16-50/PG513--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060×6085BSS16-60/PG615--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070×7095BSS16-70/PG715--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1080×80100BSS16-80--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060×6095KZC06020--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10180×180390KZS18100/KZS18200/KZS18300--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060×6095KZG06020/KZG06030--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060×60140KZL06030/KZL06050/KZL06075--

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico