(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios - tapa pomo, 13 mm, B90-1

Accesorios - tapa pomo, 13 mm, B90-1
  • Descuento por volumen

Se puede montar en un mango con cabeza micrométrica de ø13 mm. El mango de la perilla está equipado con una microperilla de ø30 mm para una mayor operabilidad, permitiendo la operación en el escenario durante largos períodos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B90-1

Número de Parte
B90-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mango para cabeza de micrómetro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B90-1 de la serie Accesorios - tapa pomo, 13 mm, B90-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico