(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - poliuretano, serie UB

Tubería - poliuretano, serie UB
  • Descuento por volumen

Tubo de uretano con flexibilidad superior.

[Caracteristicas]
· Excelente flexibilidad.
· Ideal para tuberías de presión general que necesitan un radio de curvatura pequeño.
· Muchos colores de tubo.
· Se muestra una marca de corte a intervalos de 500 mm, que es útil al cortar el tubo.
· También fabricamos tubos largos sobre pedido.

(i)Advertencia

  • [Producto programado para ser descontinuado] Los pedidos se aceptarán hasta el 31 de julio de 2021. El producto alternativo es serie . Consulte las especificaciones en la página del producto. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que pueda ocasionar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UB01810-20-B
UB01810-20-BU
UB01810-20-C
UB01810-20-CB
UB01810-20-G
UB01810-20-O
UB01810-20-R
UB01810-20-W
UB01810-20-Y
UB01810-20-YB
UB0320-20-B
UB0320-20-BU
UB0320-20-C
UB0320-20-CB
UB0320-20-G
UB0320-20-O
UB0320-20-R
UB0320-20-W
UB0320-20-Y
UB0320-20-YB
UB0320-50-B
UB0320-100-B
UB0320-100-BU
UB0320-100-C
UB0320-100-CB
UB0320-100-G
UB0320-100-O
UB0320-100-R
UB0320-100-W
UB0320-100-Y
UB0320-100-YB
UB0425-20-B
UB0425-20-BU
UB0425-20-C
UB0425-20-CB
UB0425-20-G
UB0425-20-O
UB0425-20-R
UB0425-20-W
UB0425-20-Y
UB0425-20-YB
UB0425-50-B
UB0425-100-B
UB0425-100-BU
UB0425-100-C
UB0425-100-CB
UB0425-100-G
UB0425-100-O
UB0425-100-R
UB0425-100-W
UB0425-100-Y
UB0425-100-YB
UB0640-20-B
UB0640-20-BU
UB0640-20-C
UB0640-20-C-L1
UB0640-20-CB
UB0640-20-G
UB0640-20-O
UB0640-20-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud M
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~21.81 o menos1420
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Azul~21.81 o menos1420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~21.81 o menos1420
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~21.81 o menos1420
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Verde~21.81 o menos1420
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Naranja~21.81 o menos1420
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Rojo~21.81 o menos1420
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Blanco translúcido~21.81 o menos1420
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Amarillo~21.81 o menos1420
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Ocre~21.81 o menos1420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Negro~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Azul~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Verde~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Naranja~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Rojo~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Blanco translúcido~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Amarillo~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Ocre~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Negro~33~22850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Azul~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Verde~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Naranja~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Rojo~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Blanco translúcido~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Amarillo~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Ocre~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Negro~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Azul~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Verde~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Naranja~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rojo~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Blanco translúcido~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Amarillo~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Ocre~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Negro~44~32.51050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Azul~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Verde~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Naranja~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Rojo~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Blanco translúcido~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Amarillo~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Ocre~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Azul~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~44151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Verde~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Naranja~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rojo~66~441520

Cargando…

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Agua / Aire
Número de agujeros(por pieza) 1 Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -15::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) 0::0.8 Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico