(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de plomo desigual de carburo serie VAC para materiales difíciles de cortar (modelo corto)

Molino de extremo de plomo desigual de carburo serie VAC para materiales difíciles de cortar (modelo corto)
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

[Características]
· El parloteo es suprimido por plomos desiguales y flautas desiguales. Es posible un mecanizado estable mientras se mantiene la precisión de la superficie acabada
· Se utiliza material base de metal duro de grano ultrafino. El recubrimiento con excelente adherencia y resistencia al calor permite el procesamiento en condiciones de alta velocidad
· Se puede volver a moler. Consulte la página dedicada al "servicio de rectificado" para conocer los procedimientos de uso, la gama de servicios, los precios, etc.

Molino de extremo de plomo desigual de carburo de la serie VAC para materiales difíciles de cortar (modelo corto): imagen relacionada

Número de Parte
VAC-FMS-VHEM4S3
VAC-FMS-VHEM4S4
VAC-FMS-VHEM4S5
VAC-FMS-VHEM4S6
VAC-FMS-VHEM4S8
VAC-FMS-VHEM4S10
VAC-FMS-VHEM4S12
VAC-FMS-VHEM4S14
VAC-FMS-VHEM4S16
VAC-FMS-VHEM4S18
VAC-FMS-VHEM4S20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

376541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5106541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6106542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8128582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101410662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121612732
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141814752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162216822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182418842
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202620922

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de plomo desigual de carburo de la serie VAC para materiales difíciles de cortar (modelo corto): imagen relacionada

Número de modelo
VAC-FMS-VHEM4S

Número de modelo   Longitud de flauta ℓ Longitud total L Diámetro de caña d Figura
Diámetro de flauta D
VAC-FMS-VHEM4S 3 7 54 6 1
4 8 54 6 1
5 10 54 6 1
6 10 54 6 2
8 12 58 8 2
10 14 66 10 2
12 16 73 12 2
14 18 75 14 2
16 22 82 16 2
18 24 84 18 2
20 26 92 20 2

Ejemplo


El mecanizado de alta eficiencia se puede realizar suprimiendo las vibraciones mediante el uso de "plomo desigual".
La descarga suave de la viruta se logra utilizando una geometría de ranura óptima.
[ ! ]La conductividad eléctrica es mínima.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de titanio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / Avellanado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico