(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de radio de cuello largo de plomo de 4 flautas de carburo de la serie VAC

Molino de extremo de radio de cuello largo de plomo de 4 flautas de carburo de la serie VAC
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

[Características]
· Efectivo para cortes profundos debido al tipo de cuello largo
· Se adopta un material base de carburo cementado de partículas ultrafinas y un recubrimiento con excelente adherencia y resistencia al calor
· Puede procesar acero tratado térmicamente hasta 50HRC
· Radio de filo también reforzado filo de corte rígido
· Se puede volver a moler. Consulte la página dedicada al "servicio de rectificado" para conocer los procedimientos de uso, la gama de servicios, los precios, etc.

Molino de extremo de radio largo de cuello largo de carburo de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Número de Parte
VAC-CR-VHEM4LB1-4-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB1-4-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB1-6-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB1-6-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB1-8-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB1.5-6-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB1.5-6-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB1.5-8-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB1.5-10-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB1.5-16-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB2-6-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB2-8-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB2-8-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB2-10-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB2-10-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB2-12-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB2-12-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB2-12-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB2-14-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB2-16-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB3-10-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB3-10-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB3-12-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB3-12-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB3-12-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB3-16-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB3-16-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB3-16-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB3-16-R1
VAC-CR-VHEM4LB3-20-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB3-20-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB3-20-R1
VAC-CR-VHEM4LB3-26-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-10-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB4-10-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-10-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-12-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB4-12-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-12-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-14-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-16-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB4-16-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB4-16-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-16-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-20-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB4-20-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-20-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-26-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB4-26-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-26-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-30-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-30-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-35-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-40-R1
VAC-CR-VHEM4LB6-20-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB6-20-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB6-20-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB6-20-R1
VAC-CR-VHEM4LB6-30-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB6-30-R0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.21.550441
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.31.550441
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.21.550461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.31.550461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.21.550481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.22.350461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.52.350461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.22.350481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.22.3504101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.32.3504161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5350461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2350481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5350481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.33504101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.53504101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.23504121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.33504121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.53504121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.53504141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.53504161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.24.5506101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.54.5506101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.24.5506121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.34.5506121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.54.5506121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.24.5606161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.34.5606161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.54.5606161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

314.5606161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.24.5606201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.54.5606201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

314.5606201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.54.5656261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.36506101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.56506101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416506101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.26506121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.56506121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416506121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.56606141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.26606161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.36606161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.56606161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416606161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.26606201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.56606201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416606201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.26656261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.56656261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416656261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.56706301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416706301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416706351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416806401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.29606202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.39606202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.59606202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619606202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.315906302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.515906302

Cargando…

Especificaciones

Molino de extremo de radio largo de cuello largo de carburo de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Número de modelo
VAC-CR-VHEM4LB

Diámetro exterior D Longitud debajo del cuello Radio R Longitud de flauta ℓ Longitud total L Diámetro de caña d La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo Figura
0.5° 1.5°
1 4 0.2 0.3     1.5 50 4 4.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
6 1.5 50 4 6.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
8 0.2       1.5 50 4 8.57 9.04 9.56 10.15 11.18 1
1.5 6 0.2   0.5   2.3 50 4 6.46 6.82 7.21 7.66 8.56 1
8 0.2       2.3 50 4 8.57 9.04 9.56 10.15 10.89 1
10 2.3 50 4 10.67 11.26 11.91 12.53 13.23 1
16   0.3     2.3 50 4 16.98 17.92 18.67 19.16 20.24 1
2 6     0.5   3 50 4 6.46 6.82 7.21 7.66 8.27 1
8 0.2   0.5   3 50 4 8.57 9.04 9.56 10.04 10.60 1
10   0.3 0.5   3 50 4 10.67 11.26 11.91 12.25 12.94 1
12 0.2 0.3 0.5   3 50 4 12.77 13.48 14.09 14.47 15.28 1
14     0.5   3 50 4 14.88 15.70 16.25 16.68 17.61 1
16 3 50 4 16.98 17.92 18.40 18.89 19.95 1
3 10 0.2   0.5   4.5 50 6 10.97 11.57 12.24 13.00 13.73 1
12 0.2 0.3 0.5   4.5 50 6 13.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
16 0.2 0.3 0.5 1 4.5 60 6 17.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
20 0.2   0.5 1 4.5 60 6 21.49 22.67 23.44 24.07 25.42 1
26     0.5   4.5 65 6 27.80 29.15 29.91 30.70 32.43 1
4 10   0.3 0.5 1 6 50 6 10.97 11.57 12.14 12.46 13.16 1
12 0.2   0.5 1 6 50 6 13.07 13.79 14.29 14.67 15.50 1
14     0.5   6 60 6 15.18 16.01 16.45 16.88 17.83 1
16 0.2 0.3 0.5 1 6 60 6 17.28 18.13 18.60 19.10 20.17 1
20 0.2   0.5 1 6 60 6 21.49 22.34 22.91 23.52 24.84 1
26 6 65 6 27.80 28.64 29.38 30.16 31.85 1
30     0.5 1 6 70 6 32.01 32.84 33.69 34.58 36.52 1
35       1 6 70 6 37.16 38.09 39.08 40.11 42.36 1
40 6 80 6 42.28 43.34 44.46 45.64 48.21 1
6 20 0.2 0.3 0.5 1 9 60 6 20.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
30   0.3 0.5 1 15 90 6 31.02 31.81 32.63 33.49 35.37 2
8 25   0.3 0.5 1 12 70 8 26.19 26.85 27.54 28.27 29.86 2
35     0.5 1 20 100 8 36.43 37.35 38.32 39.33 41.54 2
10 30   0.3 0.5 1 15 75 10 31.31 32.10 32.93 33.80 35.70 2
40     0.5 1 25 100 10 41.56 42.60 43.70 44.86 47.38 2
12 32     0.5 1 18 80 12 33.36 34.20 35.08 36.02 38.04 2
50 30 110 12 46.68 47.85 49.09 50.39 53.22 2

Más información


El mecanizado de alta eficiencia se puede realizar suprimiendo las vibraciones mediante el uso de "plomo desigual".
La descarga suave de la viruta se logra utilizando una geometría de ranura óptima.
[ ! ]La conductividad eléctrica es mínima.

Molino de extremo de radio largo de cuello largo de carburo de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada
[ ! ]La longitud efectiva real es una pauta. Confirme la medición real si le preocupa la interferencia con la pieza de trabajo.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico