(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado de cuello largo de 2 flautas de carburo serie VAC (Números de pieza)

Molino de extremo cuadrado de cuello largo de 2 flautas de carburo serie VAC
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

[Características]
· Demuestra un alto rendimiento en el procesamiento de acero en general, SUS304 y acero tratado térmicamente (hasta 50 HRC)
· Efectivo para cortes profundos debido al tipo de cuello largo
· Se adopta un material base de carburo cementado de partículas ultrafinas y un recubrimiento con excelente adherencia y resistencia al calor
· Puede procesar acero tratado térmicamente hasta 50HRC
· Óptimo para el mecanizado en un rango de rotación de bajo a medio debido al ángulo de hélice de 30° de uso general
· El recubrimiento con excelente lubricidad proporciona una resistencia estable a la abrasión y mejora la precisión de la forma de la pieza de trabajo (el recubrimiento VAC tiene una conductividad eléctrica débil. Tenga cuidado al utilizar un ajustador de herramientas eléctricas.)
· Se puede volver a moler. Consulte la página dedicada al "servicio de rectificado" para conocer los procedimientos de uso, la gama de servicios, los precios, etc.

VAC Series Carbide 2-Flute Long Neck Square End Mill:Related Image

Características de la serie VAC

Utiliza un material base de alta calidad

 Serie XALVAC Serie
 Micro gránulos (MG)Super-Micro Granules (SMG)
CO (%)
Contenido de cobalto
1012
WC (%)
Contenido de carburo de tungsteno
9088
Diámetro de gránulo de tungsteno (μ)0.80.5
Dureza (HRA)91.392.3
 Molino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionadaMolino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Molino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Contribuye a mejorar la precisión / calidad de la cuchilla

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Figura

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Número de modelo
VAC-PEM2LB
Diámetro de flauta
D
Longitud debajo del cuello
1
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajoFigura
0.5°1.5°
0.20.50.34040.62 0.65 0.69 0.73 0.83 1
11.14 1.20 1.27 1.35 1.54 1
0.310.54041.14 1.20 1.27 1.35 1.54 1
22.19 2.31 2.45 2.60 2.97 1
33.25 3.42 3.62 3.85 4.39 1
0.410.64041.14 1.20 1.27 1.35 1.54 1
22.19 2.31 2.45 2.60 2.97 1
33.25 3.42 3.62 3.85 4.39 1
44.30 4.53 4.80 5.09 5.81 1
0.520.74542.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
33.31 3.49 3.69 3.92 4.47 1
44.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
55.41 5.71 6.04 6.41 7.32 1
66.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
0.620.94542.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
33.31 3.49 3.69 3.92 4.47 1
44.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
55.41 5.71 6.04 6.41 7.32 1
66.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
88.57 9.04 9.56 10.15 11.41 1
0.741.24544.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
0.821.24542.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
33.31 3.49 3.69 3.92 4.47 1
44.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
66.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
88.57 9.04 9.56 10.15 11.29 1
1010.67 11.26 11.91 12.65 13.63 1
121.55042.25 2.38 2.52 2.67 3.05 1
33.31 3.49 3.69 3.92 4.47 1
44.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
55.41 5.71 6.04 6.41 7.32 1
66.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
88.57 9.04 9.56 10.15 11.18 1
1010.67 11.26 11.91 12.65 13.52 1
1212.77 13.48 14.26 15.01 15.85 1
1616.98 17.92 18.93 19.43 20.53 1

Número de modelo
VAC-PEM2LB
Diámetro de flauta DLongitud debajo del cuelloLongitud de flauta ℓLongitud total LDiámetro de caña dLa longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajoFigura
0.5°1.5°
1.261.85046.46 6.82 7.21 7.66 8.73 1
88.57 9.04 9.56 10.15 11.06 1
1010.67 11.26 11.91 12.65 13.40 1
1212.77 13.48 14.26 14.90 15.74 1
1.542.35044.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
66.46 6.82 7.21 7.66 8.56 1
88.57 9.04 9.56 10.15 10.89 1
1010.67 11.26 11.91 12.53 13.23 1
1212.77 13.48 14.26 14.74 15.57 1
1414.88 15.70 16.51 16.95 17.90 1
1616.98 17.92 18.67 19.16 20.24 1
2635046.46 6.82 7.21 7.66 8.27 1
88.57 9.04 9.56 10.04 10.60 1
1010.67 11.26 11.91 12.25 12.94 1
1212.77 13.48 14.09 14.47 15.28 1
1414.88 15.70 16.25 16.68 17.61 1
1616.98 17.92 18.40 18.89 19.95 1
2021.19 22.14 22.71 23.31 24.62 1
307031.71 32.64 33.49 34.38 36.31 1
384.55068.86 9.35 9.89 10.51 11.40 1
1010.97 11.57 12.24 13.00 13.73 1
1213.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
146015.18 16.01 16.94 17.43 18.41 1
1617.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
2021.49 22.67 23.44 24.07 25.42 1
266527.80 29.15 29.91 30.70 32.43 1
412650613.07 13.79 14.29 14.67 15.50 1
166017.28 18.13 18.60 19.10 20.17 1
2021.49 22.34 22.91 23.52 24.84 1
266527.80 28.64 29.38 30.16 31.85 1
307032.01 32.84 33.69 34.58 36.52 1
615960615.66 16.05 16.46 16.90 17.85 2
2020.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
307031.02 31.81 32.63 33.49 35.37 2
329033.07 33.91 34.78 35.71 37.71 2
8251270826.19 26.85 27.54 28.27 29.86 2
308031.31 32.10 32.93 33.80 35.70 2
4210043.61 44.70 45.86 47.08 49.72 2
103015751031.31 32.10 32.93 33.80 35.70 2
358036.43 37.35 38.32 39.33 41.54 2
4510046.68 47.85 49.09 50.39 53.22 2
123520801236.43 37.35 38.32 39.33 41.54 2
409041.56 42.60 43.70 44.86 47.38 2
5011051.80 53.11 54.48 55.93 59.06 2

Ejemplo


La longitud ideal debajo del cuello se puede seleccionar para el mecanizado de piezas en áreas profundas
Ahora tenemos en stock diámetros de hoja de 8 mm o más.
[ ! ]La conductividad eléctrica es mínima.

Molino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada 
[ ! ]La longitud efectiva real es una pauta. Confirme la medición real si le preocupa la interferencia con la pieza de trabajo.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Largo cuello cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / Avellanado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico