(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de radio de 2 flautas de carburo serie VAC

Molino de extremo de radio de 2 flautas de carburo serie VAC
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

[Características]
· Radio de filo también reforzado filo de corte rígido
· Se adopta un material base de carburo cementado de partículas ultrafinas y un recubrimiento con excelente adherencia y resistencia al calor
· Puede procesar acero tratado térmicamente hasta 50HRC
· Se puede volver a moler. Consulte la página dedicada al "servicio de rectificado" para conocer los procedimientos de uso, la gama de servicios, los precios, etc.

Molino de extremo de radio de 2 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada
Número de Parte
VAC-CR-EM2R1-R0.1
VAC-CR-EM2R1-R0.2
VAC-CR-EM2R1.5-R0.2
VAC-CR-EM2R1.5-R0.3
VAC-CR-EM2R2-R0.2
VAC-CR-EM2R2-R0.3
VAC-CR-EM2R2-R0.5
VAC-CR-EM2R3-R0.1
VAC-CR-EM2R3-R0.2
VAC-CR-EM2R3-R0.3
VAC-CR-EM2R3-R0.5
VAC-CR-EM2R4-R0.2
VAC-CR-EM2R4-R0.3
VAC-CR-EM2R4-R0.5
VAC-CR-EM2R4-R1
VAC-CR-EM2R5-R1
VAC-CR-EM2R6-R0.1
VAC-CR-EM2R6-R0.2
VAC-CR-EM2R6-R0.3
VAC-CR-EM2R6-R0.5
VAC-CR-EM2R6-R0.5-60
VAC-CR-EM2R6-R1
VAC-CR-EM2R8-R0.2
VAC-CR-EM2R8-R0.5
VAC-CR-EM2R8-R0.5-70
VAC-CR-EM2R8-R1
VAC-CR-EM2R8-R2
VAC-CR-EM2R10-R0.2
VAC-CR-EM2R10-R0.3
VAC-CR-EM2R10-R0.5
VAC-CR-EM2R10-R1
VAC-CR-EM2R10-R2
VAC-CR-EM2R12-R0.2
VAC-CR-EM2R12-R0.3
VAC-CR-EM2R12-R0.5
VAC-CR-EM2R12-R1
VAC-CR-EM2R12-R1-80
VAC-CR-EM2R12-R1-130
VAC-CR-EM2R12-R2
VAC-CR-EM2R12-R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.12.55061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.22.55061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.245061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.345061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.265061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.365061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.565061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.186061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.286061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.386061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.586061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.2107061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.3107061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5107061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41107061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51139061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.1159062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.2159062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.3159062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5159062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5156062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61159062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.22010082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.52010082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5207082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812010082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

822010082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.225100102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.325100102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.525100102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125100102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10225100102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.230110122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.330110122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.530110122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12130110122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1213080122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12130130122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12230110122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12330110122

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de radio de 2 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Número de modelo
VAC-CR-EM2R
Diámetro de flauta
D
Radio
R
Longitud total
L
Longitud total
L
Longitud de la hoja
Diámetro del vástago
d
Figura
10.10.2     -502.561
1.5 0.20.3    -50461
2 0.20.30.5   -50661
30.10.20.30.5   -60861
4 0.20.30.51  -701061
5    1  -901361
6   0.5   60601562
0.10.20.30.51  -901562
8   0.5   70702082
 0.2 0.512 -1002082
10 0.20.30.512 -10025102
12   0.51  808030122
 0.20.30.5123-11030122
    1  13013030122

Ejemplo


Se adoptó el estándar con una pequeña tolerancia R.
Capaz de mecanizado de alta dureza hasta 55 HRC.
[ ! ]La conductividad eléctrica es mínima.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico