(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave doble española

Llave doble española

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Útil para todo el nivel de trabajo desde proyectos “hágalo usted mismo” hasta operaciones comerciales de fábrica para aquellos que consideran los costos.

Número de Parte
MWCH-30-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modeloDimensión lateral opuesta
(mm)
Largo total
(mm)
Peso
(g)
MWCH-5.5-75.5 x 716526
MWCH-8-108 x 1016936
MWCH-10-1210 x 1219558
MWCH-14-1714 x 17235125
MWCH-17-1917 x 19260175
MWCH-22-2422 x 24320280
MWCH-24-2724 x 27370400
MWCH-27-3027 x 30390563
MWCH-30-3230 x 32410640

Más información

[Especificaciones]
● Material: Cr-V
● Ángulo de compensación (°): 30

Información básica

Modelo Llave de caja de doble punta Mecanismo de trinquete No incluido Cabeza oscilante (flexible) No incluido
Longitud total(mm) 410 Ángulo de desplazamiento(°) 30 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 30 x 32
Artículo único / conjunto Objeto unico Peso(g) 640 Material Cr-V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWCH-30-32 de la serie Llave doble española.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico