(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca escalonada de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN. Juego de 3 piezas

Broca escalonada de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN. Juego de 3 piezas
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Los tamaños estándar frecuentemente usados se ofrecen en un conjunto y a un precio accesible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

G-STP-3SET

Número de Parte
G-STP-3SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

No. de pasos 9/9/14 Diámetro del vástago(mm) 6/8/10 Espesor de paso(mm) 5/3/4
Dimensión de cada paso(mm) 4-12/4-20/4-30 Revestimiento Revestimiento de TiN Establecer contenido G-STP9-4-12, G-STP9-4-20, G-STP14-4-30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G-STP-3SET de la serie Broca escalonada de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN. Juego de 3 piezas.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico