(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de radio de 4 flautas de carburo desigual de la serie TSC

Molino de extremo de radio de 4 flautas de carburo desigual de la serie TSC
  • Descuento por volumen

Presentamos una nueva adición a la serie TSC: la fresa de extremo de radio de 4 flautas de plomo desigual largamente esperada (ángulo de hélice de 40 ° / 43 °)

Molino de extremo de radio de 4 flautas de carburo desigual de la serie TSC: imagen relacionada
Número de Parte
TSC-CR-VHEM4S2-R0.2
TSC-CR-VHEM4S2-R0.3
TSC-CR-VHEM4S3-R0.2
TSC-CR-VHEM4S3-R0.5
TSC-CR-VHEM4S4-R0.2
TSC-CR-VHEM4S4-R0.3
TSC-CR-VHEM4S4-R0.5
TSC-CR-VHEM4S4-R1
TSC-CR-VHEM4S5-R0.2
TSC-CR-VHEM4S5-R0.3
TSC-CR-VHEM4S5-R0.5
TSC-CR-VHEM4S5-R1
TSC-CR-VHEM4S6-R0.3
TSC-CR-VHEM4S6-R0.5
TSC-CR-VHEM4S6-R1
TSC-CR-VHEM4S8-R0.3
TSC-CR-VHEM4S8-R0.5
TSC-CR-VHEM4S8-R1
TSC-CR-VHEM4S8-R1.5
TSC-CR-VHEM4S8-R2
TSC-CR-VHEM4S10-R0.3
TSC-CR-VHEM4S10-R0.5
TSC-CR-VHEM4S10-R1
TSC-CR-VHEM4S10-R1.5
TSC-CR-VHEM4S10-R2
TSC-CR-VHEM4S10-R3
TSC-CR-VHEM4S12-R0.5
TSC-CR-VHEM4S12-R1
TSC-CR-VHEM4S12-R1.5
TSC-CR-VHEM4S12-R2
TSC-CR-VHEM4S12-R2.5
TSC-CR-VHEM4S12-R3
TSC-CR-VHEM4S16-R1
TSC-CR-VHEM4S16-R1.5
TSC-CR-VHEM4S16-R2
TSC-CR-VHEM4S16-R2.5
TSC-CR-VHEM4S16-R3
TSC-CR-VHEM4S16-R4
TSC-CR-VHEM4S16-R5
TSC-CR-VHEM4S20-R1
TSC-CR-VHEM4S20-R1.5
TSC-CR-VHEM4S20-R2
TSC-CR-VHEM4S20-R3
TSC-CR-VHEM4S20-R4
TSC-CR-VHEM4S20-R5
TSC-CR-VHEM4S20-R6.5
TSC-CR-VHEM4S25-R1
TSC-CR-VHEM4S25-R2
TSC-CR-VHEM4S25-R3
TSC-CR-VHEM4S25-R4
TSC-CR-VHEM4S25-R5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.245061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.345061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.265061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.565061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.285061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.385061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.585061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4185061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.2105061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.3105061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.5105061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51105061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.3125062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5125062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61125062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.3166082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5166082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81166082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5166082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82166082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.32070102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.52070102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012070102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.52070102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022070102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032070102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.52475122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212475122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.52475122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1222475122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.52475122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1232475122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16132100162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.532100162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16232100162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162.532100162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16332100162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16432100162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16532100162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20140105202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.540105202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20240105202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20340105202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20440105202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20540105202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206.540105202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25150120252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25250120252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25350120252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25450120252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25550120252

Cargando…

  1. 1

Especificaciones


Molino de extremo de radio de 4 flautas de carburo desigual de la serie TSC: imagen relacionada

Número de modelo
TSC-CR-VHEM4S

Diámetro de flauta
D
Radio
R
Longitud de la hoja
Longitud total LDiámetro del vástago
d
Figura
20.20.3         45061
30.2 0.5        65061
40.20.30.51       85061
50.20.30.51       105061
6 0.30.51       125062
8 0.30.511.52     166082
10 0.30.511.52 3   2070102
12  0.511.522.53   2475122
16   11.522.5345 32100162
20   11.522.53456.540105202
25   1 2 345 50120252

Más información


Suprimiendo las vibraciones, se logra un corte estable incluso cuando se mecanizan materiales difíciles de cortar.
Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para
mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La forma del radio es efectiva para evitar el astillado del filo.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de titanio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Otros
Precisión R(µm) ±0.02 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico