(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo cuadrado de 4 flautas de carburo desigual de carburo serie TSC

Molino de extremo cuadrado de 4 flautas de carburo desigual de carburo serie TSC
  • Descuento por volumen

Presentamos una nueva adición a la serie TSC: la esperada fresa de extremo cuadrado de 4 flautas de plomo desigual (ángulo de hélice 40 ° / 43 °)

Molino de extremo cuadrado de 4 flautas de carburo desigual de la serie TSC: imagen relacionada
Número de Parte
TSC-VHEM4S2
TSC-VHEM4S2.5
TSC-VHEM4S3
TSC-VHEM4S3.5
TSC-VHEM4S4
TSC-VHEM4S5
TSC-VHEM4S6
TSC-VHEM4S7
TSC-VHEM4S8
TSC-VHEM4S9
TSC-VHEM4S10
TSC-VHEM4S11
TSC-VHEM4S12
TSC-VHEM4S13
TSC-VHEM4S14
TSC-VHEM4S15
TSC-VHEM4S16
TSC-VHEM4S18
TSC-VHEM4S20
TSC-VHEM4S25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

246501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.556501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

366501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.576501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5106501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6126502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7148601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8168602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91810701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112212751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122412752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132612753
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142812753
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1530161001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1836161003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2040201052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550251202

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de 4 flautas de carburo desigual de la serie TSC: imagen relacionada

Número de modelo
TSC-VHEM4S
Número de modelo Longitud de flauta ℓLongitud total LDiámetro de caña dFigura
Diámetro de flauta D
TSC-VHEM4S245061
2.555061
365061
3.575061
485061
5105061
6125062
7146081
8166082
91870101
102070102
112275121
122475122
132675123
142875123
1530100161
1632100162
1836100163
2040105202
2550120252

Más información


Suprimiendo las vibraciones, se logra un corte estable incluso cuando se mecanizan materiales difíciles de cortar.
Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
[ ! ]La conductividad eléctrica es mínima.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de titanio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura Geometría Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Plomo desigual Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico