(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Avellanado de acero de alta velocidad recubierto de TiN / 3 flautas / 90 ° Juego de 6 tamaños

Avellanado de acero de alta velocidad recubierto de TiN / 3 flautas / 90 ° Juego de 6 tamaños
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora ofrece los tamaños estándar de uso frecuente en un conjunto a un precio asequible (valor C)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

G-CS3M-6SET

● Tolerancia de diámetro D: z9
● Diámetro del vástago d Tolerancia: h9
Número de Parte
G-CS3M-6SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Avellanado de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN / 3 flautas / 90 °, juego de 6 tamaños: Imagen relacionada

G-CS3M-6SET
Número de modelo
1 unidad de 6 piezas incluidas
Establecer tamaño
Diámetro D
Biselado
Rango de diámetro del agujero
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
6.31.3 ~ 6.3455
8.31.8 ~ 8.3506
10.42.2 ~ 10.4506
12.42.5 ~ 12.4568
16.52.8 ~ 16.56010
20.53.0 ~ 20.56310

Información básica

Usar Agujero Chaflán Diámetro exterior (D)(mm) 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Hoja simple / hoja doble Single Blade Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Presencia de revestimiento Incluido Tipo de revestimiento Estaño Diámetro de caña (d) 5/6/6/8/10/10
Diámetro de punta D 1.5/2/2.5/2.8/3.2/3.5 Longitud total L 45/50/50/56/60/63 Rango de diámetro del orificio de chaflán 1.3 – 20.5
Tolerancia de diámetro h9 Tolerancia del diámetro del vástago f11

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G-CS3M-6SET de la serie Avellanado de acero de alta velocidad recubierto de TiN / 3 flautas / 90 ° Juego de 6 tamaños.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico