(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Avellanado de acero de alta velocidad recubierto de TiN con agujeros / 90 °

Avellanado de acero de alta velocidad recubierto de TiN con agujeros / 90 °
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora ofrece los tamaños estándar de uso frecuente a precios asequibles (valor C)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Avellanado de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN, con agujeros / 90 °: Imagen relacionada
Número de Parte
G-CSHM10
G-CSHM15
G-CSHM20
G-CSHM25
G-CSHM30
G-CSHM35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Rango de diámetro del orificio de chaflán Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106454 – 90 ~ -0.03
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

158556 ~ 140 – -0.036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010658 ~ 180 – -0.036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25127810 ~ 230 – -0.043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30128712 ~ 280 – -0.043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351610614 ~ 330 – -0.043

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar Agujero Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento Estaño Tolerancia de diámetro 0 – +0.3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico