(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo recubierto XAL, 4 flautas, torsión de 45 ° / modelo regular

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo recubierto XAL, 4 flautas, torsión de 45 ° / modelo regular
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Presentamos un modelo estándar con espiral de 45 ° en la popular serie XAL (valor C)

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo recubierto XAL, 4 flautas, torsión a 45 ° / Modelo regular: imagen relacionada
Número de Parte
XAL-HEM4R1
XAL-HEM4R1.5
XAL-HEM4R2
XAL-HEM4R2.5
XAL-HEM4R3
XAL-HEM4R3.5
XAL-HEM4R4
XAL-HEM4R4.5
XAL-HEM4R5
XAL-HEM4R6
XAL-HEM4R8
XAL-HEM4R10
XAL-HEM4R12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.564451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5104451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3126501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5146501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4166551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5186551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5206601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6246652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8328902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040101002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1248121052

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado multifuncional de carburo recubierto XAL, 4 flautas, torsión a 45 ° / Modelo regular: imagen relacionada
 
Número de modelo Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro de flauta
D
XAL-HEM4R144541
1.564541
284541
2.5104541
3125061
3.5145061
4165561
4.5185561
5206061
6246562
8329082
1040100102
1248105122

Más información


Una longitud regular de la cuchilla de 4D.
El recubrimiento XAL con excelente lubricidad ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste, especialmente al fresar acero dulce, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
En comparación con las fresas de extremo cuadrado retorcido de 30 °, es posible el mecanizado de alta velocidad tanto para la rotación como para la capacidad de alimentación.
[! ] El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico