(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Buff de fieltro, semiduro (tipo económico / juego de 20 piezas)【20 piezas por paquete】

Buff de fieltro, semiduro (tipo económico / juego de 20 piezas)
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, desde acabados rugosos hasta regulares. (Valor C)

Buff de fieltro, semiduro (tipo económico / juego de 20 piezas): imagen relacionada
Buff de fieltro, semiduro (tipo económico / juego de 20 piezas): imagen relacionada
[Especificaciones]
● Material: fieltro
● Dureza (H: duro S: suave): H
● Diámetro del eje dx Longitud total L: 3 x 45 (mm)

Número de Parte
EFBA-4-8
EFBA-5-9
EFBA-6-10
EFBA-8-10
EFBA-10-14
EFBA-12-20
EFBA-20-20
EFBB-6-10
EFBB-8-10
EFBB-10-13
EFBC-4-10
EFBC-5-12
EFBC-6-16
EFBC-8-17
EFBC-10-14
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
AVelocidad máxima de rotación (MAX RPM) Longitud total L
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

48A30,00045

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

59A30,00045

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

610A30,00045

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

810A30,00045

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014A30,00046

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1220A30,00047

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2020A15,00047

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

610B30,00046

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

810B30,00046

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013B30,00047

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

410C30,00046

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

512C30,00046

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

616C30,00048

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

817C30,00049

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014C30,00046

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

1 paquete incluye 20 unidades

Número de modelo Forma Diámetro exterior D
(mm)
Espesor T
(mm)
EFBA-4-8 A 4 8
EFBA-5-9 5 9
EFBA-6-10 6 10
EFBA-8-10 8
EFBA-10-14 10 14
EFBA-12-20 12 20
EFBA-20-20 20
EFBB-4-8 B 4 8
EFBB-5-9 5 9
EFBB-6-10 6 10
EFBB-8-10 8
EFBB-10-13 10 13
EFBC-4-10 C 4 10
EFBC-5-12 5 12
EFBC-6-16 6 16
EFBC-8-17 8 17
EFBC-10-14 10 14

Información básica

Utilizar Pulido Material Sintió Diámetro del eje(mm) 3
Dureza H: Duro S: Suave H Cantidad / paquete(Piezas) 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico