(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muelas montadas - modelo económico de broca cilíndrica, juego de 50【50 piezas por paquete】

Muelas montadas - modelo económico de broca cilíndrica, juego de 50
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

El contacto suave con material de trabajo asegura un gran rendimiento de procesamiento. Conveniente paquete de 50 piezas (Valor C)

Piedra de afilar con eje (tipo económico / juego de 50 piezas): imagen relacionada
[Especificaciones]
● Grano abrasivo: WA
● Material del eje: A3
● Carpeta: caucho sintético
● Forma: tipo cilíndrico circular

Número de Parte
EGWAA-4-14-80
EGWAA-4-14-120
EGWAA-4-14-240
EGWAA-4-14-320
EGWAA-5-15-80
EGWAA-5-15-120
EGWAA-5-15-240
EGWAA-6-16-80
EGWAA-6-16-120
EGWAA-6-16-240
EGWAA-6-16-320
EGWAA-8-19-240
EGWAA-8-19-320
EGWAA-10-20-80
EGWAA-10-20-120
EGWAA-10-20-240
EGWAA-10-20-320
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro exterior D
(mm)
Espesor T
(mm)
Color Velocidad máxima de rotación
(RPM)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80414Rojo119000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120414Amarillo119000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

240414Verde119000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320414Gris119000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80515Rojo95000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120515Amarillo95000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

240515Verde95000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80616Rojo79000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120616Amarillo79000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

240616Verde79000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320616Gris79000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

240819Verde59000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320819Gris59000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

801020Rojo47000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1201020Amarillo47000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2401020Verde47000

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3201020Gris47000

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

1 paquete incluye 50 piezas

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modeloDiámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
ColorVelocidad máxima de rotación
(rpm)
Precio unitario por pieza
EGWAA-4-14-8041433080Rojo119,00041.4
EGWAA-4-14-120120Amarillo41.4
EGWAA-4-14-240240Verde41.4
EGWAA-4-14-320320Gris41.4
EGWAA-5-15-8051580Rojo95,00041.4
EGWAA-5-15-120120Amarillo41.4
EGWAA-5-15-240240Verde41.4
EGWAA-5-15-320320Gris41.4
EGWAA-6-16-8061680Rojo79,00041.4
EGWAA-6-16-120120Amarillo41.4
EGWAA-6-16-240240Verde41.4
EGWAA-6-16-320320Gris41.4
EGWAA-8-19-8081980Rojo59,00041.4
EGWAA-8-19-120120Amarillo41.4
EGWAA-8-19-240240Verde41.4
EGWAA-8-19-320320Gris41.4
EGWAA-10-20-80102080Rojo47,00041.4
EGWAA-10-20-120120Amarillo41.4
EGWAA-10-20-240240Verde41.4
EGWAA-10-20-320320Gris41.4

Información básica

Modelo Piedra de pulir de goma Diámetro del eje d(mm) 3 Longitud del eje ℓ(mm) 30
Cantidad / paquete(piezas) 50 Grano abrasivo WA Material del eje A3
Aglutinante Caucho sintético A Cilíndrico

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico