(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de diamante electrochapada, acabados medio/de precisión, juego de 20 piezas【20 piezas por paquete】

Barra de diamante electrochapada, acabados medio/de precisión, juego de 20 piezas
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Un conjunto de barra de diamante galvanizada de 20 piezas económica. Una selección de nuestros productos populares. (Valor C)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Barra de diamante electrochapada, juego de 20 piezas para acabados medios y de precisión: imagen relacionada

Número de Parte
DIA-BUR18-SS-100
DIA-BUR18-SS-150
DIA-BUR18-SS-200
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

150

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días

Existencias

200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Rebaba electrochapada Modelo Establecer producto Material / abrasivo (Diamante)
Diámetro del eje(mm) 3 Longitud total(mm) 45 Velocidad máxima de rotación(RPM) 80000 / 60000
Cantidad por juego(piezas) 20 Caña Acero ø3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico