(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mordaza tipo Tuerca【3 piezas por paquete】

Mordaza tipo Tuerca
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora ofreciendo una línea de modelos para ajustarse a pinzas Kitagawa (Valor C)

Tuerca: Imagen relacionada

Número de Parte
JTN5
JTN6
JTN8
JTN10
JTN12
JTN15
JTN21
JTNB6
JTNB8
JTNB10
JTNB12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Tamaño de Chuck Chuck Kidagawa adecuado A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
W
(mm)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

B-2055B-20510-14M89.5514.514

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

B-2066B-20612-20M10117.518.517.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

B-2088B-20814-25M12128.520.520.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

B-21010B-21016-30M12138.521.522.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

B-21212B-21221-30M1616.511.52828

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

B-1515B-15242243M202916.545.533.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

B-2121B-2125-60M2026194537.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

B-066B-0612-20M101572217.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

B-088B-0814-25M1216102620.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

B-1010B-1016-30M1216102622.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

B-1212B-1218-30M142013.533.526.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Tuerca: Imagen relacionada

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ModeloArrojar
Dimensión
Ancho (W)Altura (H)ABCDEFKitagawa adecuado
Arrojar
JTN51414.510-14M89.55B-205
617.518.512-20M10117.5B-206
820.520.514-25M12128.5B-208
1022.521.516-3013B-210
12282821-M1616.511.5B-212
1533.545.5242243M202916.5B-15
2137.54525-602619B-21
JTNB617.52212-20M10157B-06
820.52614-25M121610B-08
1022.516-30B-10
1226.533.518-M142013.5B-12
15353925.5-43M2019B-15
\r\n

1 paquete incluye 3 unidades

Información básica

Tipo Tuerca de la Mordaza Fabricante Compatible Kitagawa Cantidad por paquete 3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico