(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mandíbula blanda, mandíbula circular【3 piezas por paquete】

Mandíbula blanda, mandíbula circular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora ofrece una línea de modelos para adaptarse a los mandriles Kitagawa (valor C)

Soft Jaw, Circle Jaw: imagen relacionada

Número de Parte
SENFW5-32
SENFW6-40
SENFW8-40
SENFW8-50
SENFW10-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Altura (H)
(mm)
Tamaño de Chuck A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5323251351410M843.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6404061692012M1049.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8404082002514M1251

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8505082002514M1251

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105050102503016M1265

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Soft Jaw, Circle Jaw: imagen relacionada

Modelo Arrojar
Dimensión
Altura (H) A B C D E Borde dentado
Tono
SENFW 5 32 135 14 10 M8 43.5 1,5 mm x 60 °
6 40 169 20 12 M10 49.5
8 40 200 25 14 M12 51
50
10 50 250 30 16 65

1 paquete contiene 3 unidades

Información básica

Tipo Mordaza Suave Tipo de Montaje Tipo Dentado Fabricante Compatible Kitagawa
Paso de sierra(mm) 1,5 mm x 60 ° Cantidad por paquete 3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico