(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mordaza suave para mandriles de desplazamiento【3 piezas por paquete】

Mordaza suave para mandriles de desplazamiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora ofrece una línea de modelos para adaptarse a los mandriles Kitagawa (valor C)

Soft Jaw for Scroll Chucks: imagen relacionada

Número de Parte
SENSC6-32
SENSC7-32
SENSC9-32
SENSC12-54
SENSC16-70
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Altura (H)
(mm)
Tamaño de Chuck A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
W
(mm)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

63232638.112.687.94M822143.5208.57332

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

73232744.4512.687.94M1033.5173.518119532

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

93232953.9819.0312.7M1231193.5181310532

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1254541263.519.0312.7M1235.5193.540.51312540

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1670701676.219.0312.7M1642255.5481716250

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Soft Jaw for Scroll Chucks: imagen relacionada

Modelo Arrojar
Dimensión
Altura
H
Longitud
L
Anchura
W
A B C D E F G J K
SENSC 6 32 73 32 38.1 12.68 7.94 M8 22 14 3.5 20 8.5
7 95 44.45 M10 33.5 17 18 11
9 105 53.98 19.03 12.7 M12 31 19 13
12 54 125 40 63.5 35.5 40.5
16 70 162 50 76.2 M16 42 25 5.5 48 17

1 paquete contiene 3 unidades

Información básica

Tipo Mordaza Suave Tipo de Montaje Tipo de Mordaza Dividida Superior e Inferior Fabricante Compatible Kitagawa
Cantidad por paquete 3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico