(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas/longitud de flauta 3D (regular) XEL-ALHEM2R (Números de pieza)

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas/longitud de flauta 3D (regular) XEL-ALHEM2R

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Realice el mecanizado de una sola pared de pie con alta precisión de superficie. Ahora ofrece una longitud de flauta de 3 veces el diámetro exterior a un precio ultra bajo (valor C)

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 2 flautas

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 3D (regular) Modelo: imagen relacionada

Número de Parte
XEL-ALHEM2R0.5
XEL-ALHEM2R1
XEL-ALHEM2R1.5
XEL-ALHEM2R2
XEL-ALHEM2R2.5
XEL-ALHEM2R3
XEL-ALHEM2R4
XEL-ALHEM2R5
XEL-ALHEM2R6
XEL-ALHEM2R8
XEL-ALHEM2R10
XEL-ALHEM2R12
XEL-ALHEM2R16
XEL-ALHEM2R20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.54401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.54401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.54401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6186552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8248652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103010752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123612802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1648161102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060201302

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 3D (regular) Modelo: imagen relacionada 

Número de modelo   Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro de la hoja
D

XEL-ALHEM2R
(Regular)
0.5 1.5 40 4 1
1 3 40 4 1
1.5 4.5 40 4 1
2 6 40 4 1
2.5 7.5 40 4 1
3 9 50 6 1
4 12 50 6 1
5 15 55 6 1
6 18 55 6 2
8 24 65 8 2
10 30 75 10 2
12 36 80 12 2
16 48 110 16 2
20 60 130 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Se ha logrado un acabado de alta precisión al adoptar una forma única para el borde de corte de la cara lateral para mejorar la calidad de la superficie al mecanizar aluminio.
Un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
El mecanizado de alta velocidad / alta eficiencia es posible con poco ruido.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 3D (regular) Modelo: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / Avellanado Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico