(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas/longitud de flauta 2D (corta) XEL-ALHEM2S

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas/longitud de flauta 2D (corta) XEL-ALHEM2S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora ofrece fresas de procesamiento de aluminio ultra asequibles con una precisión de superficie mecanizada excepcional (valor C)

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 2 flautas

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 2D (corta) Modelo: imagen relacionada

Número de Parte
XEL-ALHEM2S0.5
XEL-ALHEM2S1
XEL-ALHEM2S1.5
XEL-ALHEM2S2
XEL-ALHEM2S2.5
XEL-ALHEM2S3
XEL-ALHEM2S4
XEL-ALHEM2S5
XEL-ALHEM2S6
XEL-ALHEM2S8
XEL-ALHEM2S10
XEL-ALHEM2S12
XEL-ALHEM2S16
XEL-ALHEM2S20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.514401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.534401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.554401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

366501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5106551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6126552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8168652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122412802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2040201102

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 2D (corta) Modelo: imagen relacionada

 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
XEL-ALHEM2S 0.5 1 40 4 1
1 2 40 4 1
1.5 3 40 4 1
2 4 40 4 1
2.5 5 40 4 1
3 6 50 6 1
4 8 50 6 1
5 10 55 6 1
6 12 55 6 2
8 16 65 8 2
10 20 75 10 2
12 24 80 12 2
16 32 105 16 2
20 40 110 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Se ha logrado un acabado de alta precisión al adoptar una forma única para el borde de corte de la cara lateral para mejorar la calidad de la superficie al mecanizar aluminio.
Un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
El mecanizado de alta velocidad / alta eficiencia es posible con poco ruido.


Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 2D (corta) Modelo: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / Avellanado Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico