(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de carburo serie XAL, 2 flautas / modelo regular

Molino de extremo de bola de carburo serie XAL, 2 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora presentamos una versión de bajo precio del tipo de longitud de flauta regular con la popular bola XAL

  • XAL
  • Acero general
  • 2 flautas

Molino de extremo de bola de carburo serie XAL, 2 flautas / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
XAL-BEM2R0.2
XAL-BEM2R0.3
XAL-BEM2R0.4
XAL-BEM2R0.5
XAL-BEM2R0.5-6
XAL-BEM2R0.6
XAL-BEM2R0.75
XAL-BEM2R1
XAL-BEM2R1-6
XAL-BEM2R1.5
XAL-BEM2R1.5-6
XAL-BEM2R1.25
XAL-BEM2R2
XAL-BEM2R2.5
XAL-BEM2R3
XAL-BEM2R4
XAL-BEM2R5
XAL-BEM2R6
XAL-BEM2R8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Diámetro exterior D
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21.5504±0.0050.41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.8504±0.0050.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42.4504±0.0050.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53504±0.00511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53506±0.00511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63.6504±0.0051.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.754.5504±0.0051.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16504±0.00521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16506±0.00521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58604±0.00531
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58606±0.00531
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.256504±0.0052.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212706±0.00541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.515806±0.00551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

318906-0.007 ~ +0.00362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4241008-0.007 ~ +0.00382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53010010-0.007 ~ +0.003102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63611012-0.007 ~ +0.003122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84814016±0.01162

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo serie XAL, 2 flautas / modelo regular: imagen relacionada
 

Número de modelo     Diámetro del vástago
d
Longitud de la hoja
Diámetro de flauta
D
Longitud total
L
Figura
Propina
R
Diámetro del vástago
d
XAL-BEM2R 0.2 - 4 1.5 0.4 50 1
0.3 - 4 1.8 0.6 50 1
0.4 - 4 2.4 0.8 50 1
0.5 - 4 3 1 50 1
0.5 6 6 3 1 50 1
0.6 - 4 3.6 1.2 50 1
0.75 - 4 4.5 1.5 50 1
1 - 4 6 2 50 1
1 6 6 6 2 50 1
1.25 - 4 6 2.5 50 1
1.5 - 4 8 3 60 1
1.5 6 6 8 3 60 1
2 - 6 12 4 70 1
2.5 - 6 15 5 80 1
3 - 6 18 6 90 2
4 - 8 24 8 100 2
5 - 10 30 10 100 2
6 - 12 36 12 110 2
8 - 16 48 16 140 2

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto la punta (R) como el diámetro del vástago (d).

Más información


La serie XAL exhibe poco desgaste al fresar acero dulce.
Ofrece un rendimiento de alto costo para aleaciones de acero, aluminio y cobre endurecidas previamente.
El recubrimiento XAL tiene una excelente lubricidad para mejorar el rendimiento resistente al desgaste, especialmente al fresar acero dulce, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con herramientas de modelo de conducción.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove Clasificación de inventario Producto almacenado
Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico