(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de carburo de cuello largo serie MRC, modelo de 2 flautas / cuello largo

Molino de extremo de bola de carburo de cuello largo serie MRC, modelo de 2 flautas / cuello largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

La serie MRC de alto rendimiento está disponible en el mayor número de tamaños de la industria.

  • MR
  • Acero general
  • 2 flautas
  • S (corto)
Molino de extremo de bola de carburo de cuello largo serie MRC, 2 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada
Número de Parte
MRC-HBEM2LB0.05-0.2
MRC-HBEM2LB0.05-0.3
MRC-HBEM2LB0.05-0.5
MRC-HBEM2LB0.1-0.3
MRC-HBEM2LB0.1-0.5
MRC-HBEM2LB0.1-0.5-6
MRC-HBEM2LB0.1-0.75
MRC-HBEM2LB0.1-1
MRC-HBEM2LB0.1-1-6
MRC-HBEM2LB0.1-1.5
MRC-HBEM2LB0.1-1.5-6
MRC-HBEM2LB0.1-1.25
MRC-HBEM2LB0.1-1.75
MRC-HBEM2LB0.1-2
MRC-HBEM2LB0.1-2-6
MRC-HBEM2LB0.1-2.5
MRC-HBEM2LB0.1-3
MRC-HBEM2LB0.2-0.5
MRC-HBEM2LB0.2-0.75
MRC-HBEM2LB0.2-1
MRC-HBEM2LB0.2-1-6
MRC-HBEM2LB0.2-1.5
MRC-HBEM2LB0.2-1.5-6
MRC-HBEM2LB0.2-2
MRC-HBEM2LB0.2-2-6
MRC-HBEM2LB0.2-2.5
MRC-HBEM2LB0.2-2.5-6
MRC-HBEM2LB0.2-3
MRC-HBEM2LB0.2-3-6
MRC-HBEM2LB0.2-3.5
MRC-HBEM2LB0.2-4
MRC-HBEM2LB0.2-4-6
MRC-HBEM2LB0.2-4.5
MRC-HBEM2LB0.2-5
MRC-HBEM2LB0.2-5-6
MRC-HBEM2LB0.2-6
MRC-HBEM2LB0.2-6-6
MRC-HBEM2LB0.3-1
MRC-HBEM2LB0.3-1.5
MRC-HBEM2LB0.3-1.5-6
MRC-HBEM2LB0.3-2
MRC-HBEM2LB0.3-2-6
MRC-HBEM2LB0.3-2.5
MRC-HBEM2LB0.3-2.5-6
MRC-HBEM2LB0.3-3
MRC-HBEM2LB0.3-3-6
MRC-HBEM2LB0.3-3.5
MRC-HBEM2LB0.3-4
MRC-HBEM2LB0.3-4-6
MRC-HBEM2LB0.3-4.5
MRC-HBEM2LB0.3-5
MRC-HBEM2LB0.3-5-6
MRC-HBEM2LB0.3-5.5
MRC-HBEM2LB0.3-6
MRC-HBEM2LB0.3-6-6
MRC-HBEM2LB0.3-6.5
MRC-HBEM2LB0.3-7
MRC-HBEM2LB0.3-7.5
MRC-HBEM2LB0.3-8
MRC-HBEM2LB0.3-8-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
Longitud efectiva (mm) basada en un ángulo de 30 'de la pieza de trabajo
(mm)
Longitud efectiva (mm) basada en un ángulo de 1⁰ de la pieza de trabajo
(mm)
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva (mm) basada en un ángulo de 2⁰ de la pieza de trabajo
(mm)
Longitud efectiva (mm) basada en un ángulo de 3⁰ de la pieza de trabajo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.07500.240.1110°0.0850.20.210.220.230.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.07500.340.1110°0.0850.310.320.330.350.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.07500.540.1110°0.0850.520.540.560.580.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15500.340.2110°0.180.310.320.330.350.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15500.540.2110°0.180.520.540.560.580.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15500.560.2115°0.180.510.520.540.550.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15500.7540.2110°0.180.780.810.840.880.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.1550140.2110°0.181.041.081.131.171.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.1550160.2115°0.181.021.051.081.111.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15501.540.2110°0.181.561.631.691.761.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15501.560.2115°0.181.541.581.621.661.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15501.2540.2110°0.181.31.361.411.471.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15501.7540.2110°0.181.821.91.982.052.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.1550240.2110°0.182.082.172.262.352.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.1550260.2115°0.182.052.112.162.222.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.15502.540.2110°0.182.612.722.832.943.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.1550340.2110°0.183.133.263.393.523.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3500.540.4110°0.370.520.540.560.580.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3500.7540.4110°0.370.780.810.840.880.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350140.4110°0.371.041.081.131.171.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350160.4115°0.371.021.051.081.111.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3501.540.4110°0.371.561.631.691.761.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3501.560.4115°0.371.541.581.621.661.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350240.4110°0.372.082.172.262.352.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350260.4115°0.372.052.112.162.222.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3502.540.4110°0.372.612.722.832.943.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3502.560.4115°0.372.572.642.712.782.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350340.4110°0.373.133.263.393.523.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350360.4115°0.373.083.163.253.333.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3503.540.4110°0.373.653.83.964.114.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350440.4110°0.374.174.354.524.75.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350460.4115°0.374.114.224.334.444.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3504.540.4110°0.374.694.895.095.295.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350540.4110°0.375.225.445.665.886.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350560.4115°0.375.145.285.425.565.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350640.4110°0.376.266.526.797.057.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.350660.4115°0.376.166.336.56.677
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550140.6110°0.561.041.081.131.171.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45501.540.6110°0.561.561.631.691.761.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45501.560.6115°0.561.541.581.621.661.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550240.6110°0.562.082.172.262.352.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550260.6115°0.562.052.112.162.222.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45502.540.6110°0.562.612.722.832.943.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45502.560.6115°0.562.572.642.712.782.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550340.6110°0.563.133.263.393.523.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550360.6115°0.563.083.163.253.333.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45503.540.6110°0.563.653.83.964.114.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550440.6110°0.564.174.354.524.75.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550460.6115°0.564.114.224.334.444.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45504.540.6110°0.564.694.895.095.295.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550540.6110°0.565.225.445.665.886.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550560.6115°0.565.145.285.425.565.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45505.540.6110°0.565.745.986.226.466.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550640.6110°0.566.266.526.797.057.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550660.6115°0.566.166.336.56.677
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45506.540.6110°0.566.787.077.357.648.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550740.6110°0.567.37.617.928.238.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45507.540.6110°0.567.838.168.498.829.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550840.6110°0.568.358.79.059.4110.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4550860.6115°0.568.228.448.678.899.34

Cargando…

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo de cuello largo serie MRC, 2 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada
Número de modelo
MRC-HBEM2LB
Propina
R
Longitud debajo del cuello
1
Diámetro del vástago
d
Longitud de la hoja
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajoFigura
30 ′1° 30'
0.050.240.070.0855010°0.200.210.220.230.251
0.30.310.320.330.350.371
0.50.520.540.560.580.631
0.10.340.150.185010°0.310.320.330.350.371
0.50.520.540.560.580.631
0.5615°0.510.520.540.550.581
0.75410°0.780.810.840.880.941
11.041.081.131.171.261
1615°1.021.051.081.111.161
1.25410°1.301.361.411.471.581
1.51.561.631.691.761.891
1.5615°1.541.581.621.661.751
1.75410°1.821.901.982.052.211
22.082.172.262.352.521
2615°2.052.112.162.222.331
2.5410°2.612.722.832.943.161
33.133.263.393.523.791
0.150.540.20.285010°0.520.540.560.580.631
0.60.620.650.670.700.751
0.750.780.810.840.880.941
11.041.081.131.171.261
1615°1.021.051.081.111.161
1.25410°1.301.361.411.471.581
1.51.561.631.691.761.891
1.5615°1.541.581.621.661.751
1.75410°1.821.901.982.052.211
22.082.172.262.352.521
2615°2.052.112.162.222.331
2.25410°2.342.442.542.642.841
2.52.612.722.832.943.161
2.5615°2.572.642.712.782.921
2.75410°2.872.993.113.233.471
33.133.263.393.523.791
3615°3.083.163.253.333.501
3.5410°3.653.803.964.114.421
44.174.354.524.705.051
4.54.694.895.095.295.691
55.225.445.665.886.321
0.20.540.30.375010°0.520.540.560.580.631
0.750.780.810.840.880.941
0.2140.30.375010°1.041.081.131.171.261
1615°1.021.051.081.111.161
1.5410°1.561.631.691.761.891
1.5615°1.541.581.621.661.751
2410°2.082.172.262.352.521
2615°2.052.112.162.222.331
2.5410°2.612.722.832.943.161
2.5615°2.572.642.712.782.921
3410°3.133.263.393.523.791
3615°3.083.163.253.333.501
3.5410°3.653.803.964.114.421
44.174.354.524.705.051
4615°4.114.224.334.444.671
4.5410°4.694.895.095.295.691
55.225.445.665.886.321
5615°5.145.285.425.565.841
5.5410°5.745.986.226.466.951
66.266.526.797.057.581
6615°6.166.336.506.677.001
0.25140.350.465010°1.041.081.131.171.261
1.51.561.631.691.761.891
1.5615°1.541.581.621.661.751
2410°2.082.172.262.352.521
2615°2.052.112.162.222.331
2.5410°2.612.722.832.943.161
2.5615°2.572.642.712.782.921
3410°3.133.263.393.523.791
3615°3.083.163.253.333.501
3.5410°3.653.803.964.114.421
44.174.354.524.705.051
4615°4.114.224.334.444.671
4.5410°4.694.895.095.295.691
55.225.445.665.886.321
5615°5.145.285.425.565.841
5.5410°5.745.986.226.466.951
66.266.526.797.057.581
6615°6.166.336.506.677.001
7410°7.307.617.928.238.851
88.358.709.059.4110.111
8615°8.228.448.678.899.341
9410°9.399.7910.1910.5811.381
1010.4410.8811.3211.7612.641
0.3140.450.565010°1.041.081.131.171.261
1.51.561.631.691.761.891
1.5615°1.541.581.621.661.751
2410°2.082.172.262.352.521
2615°2.052.112.162.222.331
2.5410°2.612.722.832.943.161
2.5615°2.572.642.712.782.921
3410°3.133.263.393.523.791
3615°3.083.163.253.333.501
3.5410°3.653.803.964.114.421
44.174.354.524.705.051
4615°4.114.224.334.444.671
4.5410°4.694.895.095.295.691
55.225.445.665.886.321
5615°5.145.285.425.565.841
5.5410°5.745.986.226.466.951
66.266.526.797.057.581
6615°6.166.336.506.677.001
6.5410°6.787.077.357.648.221
77.307.617.928.238.851
7.57.838.168.498.829.481
88.358.709.059.4110.111
8615°8.228.448.678.899.341
8.5410°8.879.249.629.9910.741
0.3940.450.565010°9.399.7910.1910.5811.381
9.59.9110.3310.7511.1712.011
1010.4410.8811.3211.7612.641
10615°10.2810.5610.8411.1211.681
11410°11.4811.9612.4512.9313.911
1212.5213.0513.5814.1115.171
0.4240.60.765010°2.082.172.262.352.521
2615°2.052.112.162.222.331
3410°3.133.263.393.523.791
3615°3.083.163.253.333.501
4410°4.174.354.524.705.051
4615°4.114.224.334.444.671
5410°5.225.445.665.886.321
5615°5.145.285.425.565.841
6410°6.266.526.797.057.581
6615°6.166.336.506.677.001
7410°7.307.617.928.238.851
88.358.709.059.4110.111
8615°8.228.448.678.899.341
9410°9.399.7910.1910.5811.381
1010.4410.8811.3211.7612.641
10615°10.2810.5610.8411.1211.681
12410°12.5213.0513.5814.1115.171
0.52.540.750.955010°2.612.722.832.943.161
33.133.263.393.523.791
3615°3.083.163.253.333.501
4410°4.174.354.524.705.051
4615°4.114.224.334.444.671
5410°5.225.445.665.886.321
5615°5.145.285.425.565.841
6410°6.266.526.797.057.581
6615°6.166.336.506.677.001
7410°7.307.617.928.238.851
7615°7.197.397.587.788.171
8410°8.358.709.059.4110.111
8615°8.228.448.678.899.341
9410°9.399.7910.1910.5811.381
1010.4410.8811.3211.7612.641
10615°10.2810.5610.8411.1211.681
12410°12.5213.0513.5814.1115.171
12615°12.3312.6713.0013.3414.011
14410°14.6115.2315.8516.4617.701
14615°14.3914.7815.1715.5616.351
16410°16.7017.4118.1118.8220.231
1667015°16.4416.8917.3417.7918.681
18410°18.7919.5820.3821.1722.761
2020.8821.7622.6423.5225.291
20615°20.5621.1221.6822.2423.361
22615°22.6123.2323.8424.4625.691
0.6440.91.155010°4.174.354.524.705.051
66.266.526.797.057.581
6615°6.166.336.506.677.001
8410°8.358.709.059.4110.111
8615°8.228.448.678.899.341
10410°10.4410.8811.3211.7612.641
10615°10.2810.5610.8411.1211.681
12410°12.5213.0513.5814.1115.171
12615°12.3312.6713.0013.3414.011
14410°14.6115.2315.8516.4617.701
1616.7017.4118.1118.8220.231
1667015°16.4416.8917.3417.7918.681
18410°18.7919.5820.3821.1722.761
2020.8821.7622.6423.5225.291
2425.0526.1127.1728.2330.351
0.78411.355010°8.358.709.059.4110.111
1212.5213.0513.5814.1115.171
0.716411.357010°16.7017.4118.1118.8220.231
0.75341.11.455010°3.133.263.393.523.791
44.174.354.524.705.051
66.266.526.797.057.581
6615°6.166.336.506.677.001
8410°8.358.709.059.4110.111
8615°8.228.448.678.899.341
10410°10.4410.8811.3211.7612.641
10615°10.2810.5610.8411.1211.681
12410°12.5213.0513.5814.1115.171
12615°12.3312.6713.0013.3414.011
14410°14.6115.2315.8516.4617.701
1616.7017.4118.1118.8220.231
1667015°16.4416.8917.3417.7918.681
18410°18.7919.5820.3821.1722.761
2020.8821.7622.6423.5225.291
20615°20.5621.1221.6822.2423.361
22410°22.9623.9324.9025.8727.821
3031.3232.6433.9635.29Sin interferencia1
0.8441.21.555010°4.174.354.524.705.051
88.358.709.059.4110.111
1212.5213.0513.5814.1115.171
1616.7017.4118.1118.8220.231
2020.8821.7622.6423.5225.291
0.9841.31.755010°8.358.709.059.4110.111
1212.5213.0513.5814.1115.171
1616.7017.4118.1118.8220.231
2020.8821.7622.6423.5225.291
1341.51.955010°3.133.263.393.523.791
44.174.354.524.705.051
4615°4.114.224.334.444.671
6410°6.266.526.797.057.581
6615°6.166.336.506.677.001
8410°8.358.709.059.4110.111
8615°8.228.448.678.899.341
10410°10.4410.8811.3211.7612.641
10615°10.2810.5610.8411.1211.681
12410°12.5213.0513.5814.1115.171
12615°12.3312.6713.0013.3414.011
14410°14.6115.2315.8516.4617.701
1616.7017.4118.1118.8220.231
1667015°16.4416.8917.3417.7918.681
18410°18.7919.5820.3821.1722.761
2020.8821.7622.6423.5225.291
20615°20.5621.1221.6822.2423.361
22410°22.9623.9324.9025.87Sin interferencia1
2526.1027.2028.3029.40Sin interferencia1
25611015°25.7026.4027.1027.8029.201
3047010°31.3232.6433.9635.29Sin interferencia1
30611015°30.8431.6832.5233.3635.041
35410°36.5438.0839.62Sin interferenciaSin interferencia1
35615°35.9836.9637.9438.9240.881
40410°41.7643.5245.29Sin interferenciaSin interferencia1
40615°51.4052.8054.2055.60Sin interferencia1
50410°41.7643.5245.29Sin interferenciaSin interferencia1
1.25842.32.45010°8.358.709.059.4110.111
1010.4410.8811.3211.7612.641
1515.6616.3216.9817.6418.961
207020.8821.7622.6423.52Sin interferencia1
2526.1027.2028.30Sin interferenciaSin interferencia1
3031.3232.6433.96Sin interferenciaSin interferencia1
3536.5438.08Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia1
1.5642.42.96010°6.266.526.797.057.581
666.266.526.797.057.581
88.358.709.059.4110.111
1010.4410.8811.3211.7612.641
1212.5213.0513.5814.1115.171
1.51462.42.96010°14.6115.2315.8516.4617.701
1515.6616.3216.9817.6418.961
167016.7017.4118.1118.8220.231
2020.8821.7622.6423.5225.291
2526.1027.2028.3029.4031.611
3031.3232.6433.9635.2937.931
3511036.5438.0839.6241.17Sin interferencia1
4041.7643.5245.2947.05Sin interferencia1
5052.2054.4056.61Sin interferenciaSin interferencia1
1.751063.53.355010°10.4410.8811.3211.7612.641
157015.6616.3216.9817.6418.961
2020.8821.7622.6423.5225.291
2526.1027.2028.3029.4031.611
3031.3232.6433.9635.29Sin interferencia1
3511036.5438.0839.6241.17Sin interferencia1
4041.7643.5245.2947.05Sin interferencia1
4546.9848.9650.95Sin interferenciaSin interferencia1
28443.8565-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia2
8610°8.358.709.059.4110.111
1010.4410.8811.3211.7612.641
1212.5213.0513.5814.1115.171
1414.6115.2315.8516.4617.701
1515.6616.3216.9817.6418.961
1616.7017.4118.1118.8220.231
207020.8821.7622.6423.5225.291
2526.1027.2028.3029.40Sin interferencia1
3031.3232.6433.9635.29Sin interferencia1
3511036.5438.0839.62Sin interferenciaSin interferencia1
4041.7643.5245.29Sin interferenciaSin interferencia1
4546.9848.96Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia1
5052.2054.40Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia1
6062.6465.28Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia1
2.510654.857010°10.4410.8811.3211.7612.641
1515.6616.3216.9817.64Sin interferencia1
2020.8821.7622.64Sin interferenciaSin interferencia1
2526.1027.20Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia1
3031.3232.64Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia1
3511036.54Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia1
4041.76Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia1
4546.98Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia1
5052.20Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia1
310665.8570-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia2
20-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia2
25-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia2
30-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia2
35110-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia2
40-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia2
45-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia2
50-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia2
60-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia2
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), length under neck (ℓ1) and shank diameter (d).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Más información

Molino de extremo de bola de carburo de cuello largo serie MRC, 2 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada 
[ ! ]La longitud efectiva real es una pauta. Confirme la medición real si le preocupa la interferencia con la pieza de trabajo.

Información básica

Modelo Diámetro de cuello largo Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento MRC Precisión R(µm) ±0.005 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico