(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de espesor serie THG

Medidor de espesor serie THG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Proporcionamos elementos estándar para usted a este precio.

Medidor de espesor: imagen relacionada
Número de Parte
THG150MZ
THG172MA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Piezas
(Piezas)
Longitud de la hoja
(mm)
Contenido combinado del grosor de la hoja
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.03 ~ 1.0251500.03 ~ 1.00
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0.04 ~ 0.39750.04 ~ 0.30

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Medidor de espesor: imagen relacionada

Número de modelo Longitud de la hoja
(mm)
Numero de hojas
(hojas)
Contenido combinado del grosor de la hoja
(mm)
No.
THG 172MA 759 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30
172MB 100
172MC 150
65M 7525 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
100MZ 100
150MZ 150