(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta para desbarbar agujeros cruzados, modelo de piedra de afilar de cerámica (Números de pieza)

Herramienta para desbarbar agujeros cruzados, modelo de piedra de afilar de cerámica
  • Descuento por volumen

Perfecto para desbarbar agujeros cruzados difíciles

Herramienta para desbarbar agujeros cruzados, modelo de piedra de afilar de cerámica: Imagen relacionada
Número de Parte
CESC-2-PM
CESC-5-PO
CESC-7-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de grano (calibre)
(#)
Tamaño de grano (color) Forma de la cabeza Tamaño de la cabeza Diámetro del orificio de procesamiento primario
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

220GrisCilindroØ 3 * 3ø3 mm +
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

400NaranjaEsferaφ5Más de ø5 mm
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

220GrisEsferaφ6Más de ø6 mm

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Herramienta para desbarbar agujeros cruzados, modelo de piedra de afilar de cerámica: Imagen relacionada
Número de modelo No. Tamaño de partícula (#)
(selección)
Cabeza
Forma
Tamaño de la cabeza Objetivo
Diámetro del orificio de procesamiento primario
CESC 1 PM (Equivalente # 220): gris

PO (Equivalente # 400): Naranja

PB (Equivalente # 800): azul
Esfera φ3 Más de ø3 mm
2 Cilindro φ3 x 3
3 Esfera φ4 Más de ø4 mm
4 Cilindro φ4 x 4
5 Esfera φ5 Más de ø5 mm
6 Cilindro φ5 x 5
7 Esfera φ6 Más de ø6 mm

Más información

■ Uso
● Eficiente para eliminar rebabas finas producidas después del mecanizado con un grosor de base de rebaba de 0.2 mm o menos.
● Es ideal para el mecanizado de puntos para rebabas finas de agujeros cruzados.
● Úselo montándolo en una herramienta manual, centro de mecanizado, torno NC o robot.


Destaca su cuchilla afilada mediante el uso de una muela de fibra cerámica en su cabeza.
La parte del eje se ha hecho elástica para suavizar el contacto con la pieza de trabajo.

■ Precauciones de funcionamiento
● Inserte el vástago en el portabrocas profundamente y apriételo firmemente cuando monte una herramienta giratoria.
● Realice una prueba de funcionamiento durante 1 minuto o más antes del trabajo y durante 3 minutos o más cuando se reemplace la herramienta para confirmar que no haya anormalidades tales como vibración o flojedad en la parte de montaje de la herramienta. Incluso cuando no se encuentre ningún problema en la ejecución de prueba, detenga inmediatamente la rotación si se produce una anomalía, como una vibración, durante el uso. Es peligroso ya que se puede romper la cabeza o el eje, deformarse o romperse.
● La velocidad máxima de rotación es: ø6 = 10,000 min -1 , ø5 = 12,000 min -1 , ø4 = 13,000 min -1 y ø3 = 15,000 min -1 . Es peligroso exceder la velocidad máxima de rotación de la operación ya que su cabeza o eje pueden romperse.
● La carga de corte a la pieza de trabajo debe ser de 5 N o menos (500 gf, cantidad de flexión de flexión de 2 mm). Es peligroso usar el producto con una carga de corte excesiva ya que su eje puede romperse o romperse.

Herramienta para desbarbar agujeros cruzados, modelo de piedra de afilar de cerámica: Imagen relacionada

Herramienta para desbarbar agujeros cruzados, modelo de piedra de afilar de cerámica: Imagen relacionada

Ejemplo

Herramienta para desbarbar agujeros cruzados, modelo de piedra de afilar de cerámica: Imagen relacionada

Información básica

Modelo del Producto Automático Contenido de productos Piedra de amolar Tamaño de caña(mm) 3*30

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico