(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fibra de corte

Fibra de corte
  • Descuento por volumen

Ideal para automatización de desbardado fino

Corte de fibra: imagen relacionada
Número de Parte
CFM-B-2
CFM-S-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro D1
(mm)
Modelo del Producto Modelo de alambre Diámetro del eje D2
(mm)
Diámetro de la manga D3
(mm)
Longitud total L2
(mm)
Longitud del eje L3
(mm)
Longitud del cable L1 Manga compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Modelo de tapaRojo----75CFM-S-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Manga-83014030--

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Corte de fibra: imagen relacionada
\r\n

● cepillo

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modeloNo.Tipo de alambreDiámetro
D1
Longitud de cable
L1
Manga compatible● Artículo almacenado
□ Artículo no almacenado
CFM−BR100Rojo10075CFM−S−100
R 6060CFM−S−60
140CFM−S−1
225CFM−S−2
31550CFM−S−3
4630CFM−S−4
W100Blanco10075CFM−S−100
W 6060CFM−S−60
540CFM−S−1
625CFM−S−2
71550CFM−S−3
8630CFM−S−4
CFM−B−HP
15Rosado1550CFM−S−3
3330
\r\n


[ ! ] El cepillo se usa con una funda como conjunto.

● manga

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modeloNo.Diámetro del eje
D2
Diámetro de la manga
D3
Largo total
L2
Longitud del eje
L3
● Artículo almacenado
□ Artículo no almacenado
CFM−S1001611016240
60126515035
184514030
283014030
36189029
46107029

Más información

■ Uso
● Eficiente para eliminar rebabas extremadamente finas producidas después del mecanizado con un espesor de base de 0.1 mm o menos.
● Es adecuado para el mecanizado con un centro de mecanizado, máquina dedicada o máquina de perforación y permite una fácil automatización.
● Es ideal para rectificar superficies y eliminar rebabas extremadamente finas en partes de automóviles, aviones y máquinas.
● Mejora en gran medida la rugosidad de la superficie en poco tiempo para reducir el tiempo necesario para el proceso de pulido.


Se utiliza un alambre de cepillo en lugar de una muela de palo de fibra cerámica.
La punta del cable tiene una excelente capacidad de corte.
El cable no se extenderá mientras se usa.

■ Sobre el cable
● El blanco es grueso, duradero y excelente en propiedades de corte. Para materiales de trabajo ferrosos duros.
● El rojo es más delgado que el blanco, con un excelente ajuste y es adecuado para eliminar rebabas extremadamente finas. Para material de corte libre.
● El rosa es el más suave y solo elimina las rebabas al tiempo que evita el corte del borde.

■ Precauciones de funcionamiento
[Velocidad máxima de rotación de funcionamiento]
● Es peligroso exceder la velocidad máxima de rotación de operación ya que el cepillo puede romperse.
[Profundidad de corte / carga de corte]
● No es eficiente y también acorta la vida útil del cepillo debido a la rápida abrasión del alambre si el producto se usa con una profundidad de corte o carga de corte excesivas.
● Es más efectivo cortar material en la punta del alambre.
[Ajuste de la cantidad de protuberancia del cable]
● Úselo después de ajustar la flexibilidad y la trazabilidad al montar un manguito (parte del cilindro exterior) en la circunferencia exterior del cuerpo del cepillo para ajustar la cantidad de protuberancia del alambre desde el manguito. La flexibilidad y la trazabilidad mejoran con una mayor cantidad de protrusión y empeoran con una menor cantidad de protrusión. Es peligroso exceder la cantidad de protuberancia ya que el cepillo puede romperse.
[Largo del pelo]
● Cuando la longitud total del cable (longitud del cabello) se acorta a medida que usa el producto, su capacidad de corte tiende a aumentar y su ajuste tiende a disminuir. Por lo tanto, ajuste su capacidad de corte y ajuste reduciendo la velocidad de rotación / profundidad de corte.
[Mecanizado en seco / húmedo]
● Tanto el mecanizado en seco como en húmedo son posibles. El mecanizado en húmedo tiene una capacidad de corte ligeramente mejor. Recoja el polvo generado con el mecanizado en seco con un dispositivo como un colector de polvo.

■ Cómo usar (Condiciones de mecanizado recomendadas para eliminar rebabas extremadamente finas)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Diámetro
D1
Máximo funcionamiento
Velocidad de rotación
(min-1)
Alimentar
(mm/min)
Profundidad de corte
(mm)
Cantidad de protuberancia del cepillo
(mm)
1001,2002,400
(Al quitar rebabas)

1,000
(Al pulir)
1.0
(Material duro como el hierro)

0.5
(Material blando como el aluminio)
15
602,000
403,000
255,000
156,00010
610,0005
\r\n



* Probado al 80% de la velocidad máxima de rotación de la operación.
* La velocidad de alimentación está en proporción inversa a la capacidad de corte. Cuando se duplica la alimentación, la cantidad de corte se reducirá a la mitad.
* Use un soporte de flotador (P.983) para un mecanizado más estable.

Corte de fibra: imagen relacionada

Ejemplo

Corte de fibra: imagen relacionada
\r\n

 

\r\n
Corte de fibra: imagen relacionada

Información básica

Modelo del Producto Automático Contenido de productos Cepillo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico