(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo para desbarbado con esmeril para retiro de rebabas sobre superficies irregulares (con mango) (Números de pieza)

Cepillo para desbarbado con esmeril para retiro de rebabas sobre superficies irregulares (con mango)

Este cepillo para desbardado fácil de usar cuenta con un esmeril unido a un mango.

Cepillo de desbarbado con piedra de afilar: para eliminar rebabas en superficies irregulares, vástago incluido: imagen relacionada
Número de Parte
FLEXH-SH-5-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-5.5-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-6.5-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-7-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-9-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-10-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-11-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-12-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-13-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-14-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-16-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-18-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-22-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
FLEXH-SH-25-[AO,​SC]-[60,​120,​220]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Grano abrasivo Tamaño de partícula (#) Diámetro de agujero compatible (aproximación) Longitud de la bola de pulido ℓ
(mm)
1 Pieza(s)

22 Días o más

1955AO / SC60 ~ 2205.0 ~ 5.545
1 Pieza(s)

22 Días o más

1955.5AO / SC60 ~ 2205.5 ~ 6.045
1 Pieza(s)

22 Días o más

1956.5AO / SC60 ~ 2206.5 ~ 7.045
1 Pieza(s)

22 Días o más

1957AO / SC60 ~ 2207.0 ~ 7.545
1 Pieza(s)

22 Días o más

2009AO / SC60 ~ 2208.0 ~ 9.050
1 Pieza(s)

22 Días o más

20010AO / SC60 ~ 2209.0 ~ 10.050
1 Pieza(s)

22 Días o más

20011AO / SC60 ~ 22010.0 ~ 11.050
1 Pieza(s)

22 Días o más

21012AO / SC60 ~ 22011.0 ~ 12.060
1 Pieza(s)

22 Días o más

21013AO / SC60 ~ 22012.0 ~ 13.060
1 Pieza(s)

22 Días o más

21014AO / SC60 ~ 22013.0 ~ 14.060
1 Pieza(s)

22 Días o más

21016AO / SC60 ~ 22014.0 ~ 16.060
1 Pieza(s)

22 Días o más

21018AO / SC60 ~ 22016.0 ~ 18.060
1 Pieza(s)

22 Días o más

21022AO / SC60 ~ 22020.0 ~ 22.060
1 Pieza(s)

22 Días o más

21025AO / SC60 ~ 22022.0 ~ 24.060

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cepillo de desbarbado con piedra de afilar: para eliminar rebabas en superficies irregulares, vástago incluido: imagen relacionada
Número de modeloDiámetro externo
D
Grano abrasivoTamaño de partícula (#)
(selección)
Diámetro aplicable del agujero
(Guía)
Diámetro del vástago
d
Longitud de la caña
s
Longitud de la bola de pulido
Largo total
L
Máximo funcionamiento
Velocidad de rotación
(min-1)
FLEXH-SH5 AO


SC
60 (Negro),

120 (Rojo),

220 (Amarillo)
5.0 ~ 5.56150451951,200
5.5 5.5 ~ 6.0
6.5 6.5 ~ 7.0
7 7.0 ~ 7.5
9 8.0 ~ 9.0 50 200
10 9.0 ~ 10.0
11 10.0 ~ 11.0
12 11.0 ~ 12.060210
13 12.0 ~ 13.0
14 13.0 ~ 14.0
16 14.0 ~ 16.0
18 16.0 ~ 18.0
20 18.0 ~ 20.0
22 20.0 ~ 22.0
25 22.0 ~ 24.0

[ ! ] El grano abrasivo AO es un abrasivo de óxido de aluminio que contiene nylon (= material donde el abrasivo de óxido de aluminio se mezcla con material de nylon).
[ ! ] El grano abrasivo SC es un abrasivo de carburo de silicio que contiene nylon (= material donde el abrasivo de carburo de silicio se mezcla con material de nylon).

Aquí para una guía de selección y cepillos de desbarbado

Más información


Un vástago de ø6 está montado en un cepillo de desbarbado con piedra abrasiva adjunta.
Cada bola abrasiva, con muelas especialmente recubiertas, se adapta a las piezas de trabajo. Con su piedra en forma de bola, hace contacto con las piezas de trabajo suavemente pero funciona con fuerza.
El centro se fija de manera segura ya que el eje de la parte de la bola de molienda se atornilla en el mango y se ajusta firmemente a una superficie irregular con la punta flexible.
El grano abrasivo SC (carburo de silicio) es adecuado para moler piezas de trabajo duras como acero de alta dureza, hierro fundido y acero al carbono. El AO (óxido de aluminio) es adecuado para moler piezas de trabajo blandas como aluminio, acero inoxidable y cobre.
La rugosidad de la superficie por tamaño de partícula después de la molienda es de aproximadamente 18 μm para # 60, 12 μm para # 120 y 6 μm para # 220.

Información básica

Modelo del Producto Automático Contenido de productos Cepillo Velocidad máxima de rotación(RPM) 1,200
Diámetro de caña d(mm) 6 Longitud del vástago(mm) 150 Nombre del tamaño de grano 60-negro, 120-rojo, 220-amarillo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico