(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta de pulido, solapa con eje atornillado de un toque para pulir superficies irregulares【10 piezas por paquete】

Herramienta de pulido, solapa con eje atornillado de un toque para pulir superficies irregulares: imagen relacionada
Número de Parte
YCF-SH-10-10-[120,​240]
YCF-SH-15-15-[80,​120,​240]
YCF-SH-20-5-[60,​80,​120,​240]
YCF-SH-25-5-[60,​80,​120,​240]
YCF-SH-25-25-[60,​80,​120,​240]
YCF-SH-30-10-[60,​80,​120,​240]
YCF-SH-30-25-[60,​80,​120,​240]
YCF-SH-40-5-[60,​80,​120,​240]
YCF-SH-40-25-[60,​80,​120,​240]
YCF-SH-50-10-[60,​80,​120,​240]
YCF-SH-50-25-[60,​80,​120,​240]
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
El tamaño de grano
(#)
Diámetro en reposo
(mm)
Diámetro del orificio del tornillo
(mm)
Tamaño de partícula (#) Velocidad máxima de rotación (MAX RPM) Diámetro giratorio D2
(mm)
Longitud del tornillo e
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Longitud del vástago ℓ
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

11 Días o más

101012010M3120 ~ 24020,0001311330

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

11 Días o más

15158015M380 ~ 24020,0002011330

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

11 Días o más

2056020M360 ~ 24020,000264330

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

11 Días o más

2556025M360 ~ 24020,000354330

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

11 Días o más

25256025M660 ~ 24020,0003318638

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

11 Días o más

30106030M660 ~ 24020,0004010638

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

11 Días o más

30256030M660 ~ 24020,0003818638

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

11 Días o más

4056040M660 ~ 24015,000525635

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

11 Días o más

40256040M660 ~ 24015,0005218638

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

11 Días o más

50106050M660 ~ 24015,0006710638

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

11 Días o más

50256050M660 ~ 24015,0006518638

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Herramienta de pulido, solapa con eje atornillado de un toque para pulir superficies irregulares: imagen relacionada
Número de modelo Nominal
D1-T
Tamaño de partícula (#)
(selección)
(1) Sección de aleta (2) Sección de mandril Máximo funcionamiento
Velocidad de rotación
(min-1)
Cantidad por juego
Diámetro en reposo
D1
Diámetro giratorio
D2
Espesor
T
Orificio del tornillo
M
Diámetro del tornillo
M
Tornillo
Longitud
e
Diámetro del vástago
d
Caña
Longitud
(1)
Sección de aleta
(2)
Sección de mandril
YCF-SH 10-10 120 240 10 13 10 M3 M3 11 3 30 20,000 10 2
15-15 80 120 240 15 20 15
20-5 60 80 120 240 20 26 5 4
20-15 25 15 11
25-5 25 35 5 4
25-10 10 11
25-25 33 25 M6 M6 18 6 38
30-10 30 40 10 10
30-25 38 25 18
40-5 40 52 5 5 35 15,000
40-10 10 10 38
40-25 25 18
50-10 50 67 10 10
50-25 65 25 18


[! ] Este producto se vende en juegos. ● Sección de aleta (1) 10 piezas incluidas ● Sección de mandril (1) 2 piezas incluidas

Más información


El papel de lija en la parte de la aleta se extenderá con fuerza centrífuga a medida que gira. Tiene flexibilidad y se adapta a la forma de la pieza de trabajo si la presiona, ya que se extiende con fuerza centrífuga.
También se puede utilizar para agujeros en el pulido. Puede caber en el agujero con fuerza centrífuga durante el mecanizado.
  [! ] Adecuado para usar con un orificio con un diámetro mayor que su diámetro en reposo y menor que su diámetro de rotación.
Sus secciones de aleta y mandril se pueden reemplazar con un solo toque. La solapa sola puede ser reemplazada sin quitar el vástago de la máquina. Además, se puede dividir fácilmente del mandril metálico cuando se elimina como residuo industrial.

Ejemplo

Herramienta de pulido, solapa con eje atornillado de un toque para pulir superficies irregulares: imagen relacionada

Información básica

Utilizar Molienda Modelo Rueda de aleta montada en el eje Cantidad por juego ① Aleta 10
Cantidad por juego ② Mandril 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico