(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas montadas: juego de prueba de muelas de goma de 30, GCM-SET

Muelas montadas: juego de prueba de muelas de goma de 30, GCM-SET
  • Descuento por volumen

El esmeril elástico se hace adhiriendo granos abrasivos sobre una base especialmente diseñadas de goma dura, que asegura un esmerilado y una resistencia al desgaste superiores. Muy flexible en comparación con los esmeriles convencionales duros y se ajusta muy bien a todo tipo de materiales de trabajo.

Piedra Abrasiva de Goma Kit de Prueba: imagen relacionada
Número de Parte
GCM-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra Abrasiva de Goma Kit de Prueba
Número de modeloDiámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud del eje
(mm)
GCM-SET413330


[ ! ] Este producto se vende como un conjunto.
1 paquete incluye 30 piezas

Información básica

Modelo Establecer producto El tamaño de grano(#) 120 / 80 / 180 / 600 / 320 / 220 Diámetro del eje d(mm) 3
Espesor T(mm) 13 Longitud del eje(mm) 30 Diámetro mayor(mm) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GCM-SET de la serie Muelas montadas: juego de prueba de muelas de goma de 30, GCM-SET.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico