(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muelas con mango - broca cilíndrica con vástago, grano abrasivo A【25-50 piezas por paquete】

Muelas con mango - broca cilíndrica con vástago, grano abrasivo A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ahora ofrece la muela de tamaño estándar completa con un eje en un paquete conveniente.

Piedra de afilar con eje, partículas abrasivas, modelo de cilindro: imagen relacionada

Número de Parte
MAAEP4-13-3-30
MAAEP5-13-3-30
MAAEP6-10-3-30
MAAEP6-13-3-40
MAAEP8-13-3-40
MAAEP10-13-3-40
MAAEP13-13-3-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro exterior D
(mm)
Espesor T
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Velocidad máxima de rotación
(RPM)
Cantidad de paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80413306300050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60513305000050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60610304200050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60613404200050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

60813404300050

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

601013403500025

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

601313402600025

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra de afilar con eje, partículas abrasivas, modelo de cilindro: imagen relacionada

1 paquete incluye 25 o 50 piezas

Número de modelo Diámetro externo
D
Grosor
T
Diámetro del eje
d
Longitud del eje
Tamaño de partícula
(#)
Grado de acoplamiento Máximo funcionamiento
Velocidad de rotación
(RPM)
Cantidad/
Paquete
MAAEP 3 10 3 30 80 P 84,000 50
13
4 63,000
5 60 50,000
6 10 42,000
13 40
8 43,000
10 10 35,000 25
13
13 26,000

Información básica

Modelo Piedra de amolar Diámetro del eje d(mm) 3 Nombre del número de producto Un grano abrasivo (para aceros genéricos)
Calificar; nota P

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico