(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Archivo de precisión

Archivo de precisión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Archivo de precisión
  • Archivo de precisión
  • Archivo de precisión
  • Archivo de precisión
  • Archivo de precisión
  • Archivo de precisión
  • Descuento por volumen

El archivo producido por el fabricante suizo Vallorbe se puede utilizar para trabajar en relojes y otros instrumentos de precisión. Este archivo es muy popular debido a sus propiedades anti-torsión y es uno de los favoritos entre los competidores en la World Skills Competition.

Archivo de precisión: imagen relacionada

Número de Parte
LP1132-200-1
LP1163-250-0
LP1163-250-00
LP1163-250-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rugosidad del grano (archivo de precisión) Dimensión nominal L
(mm)
Ancho x espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

#120015 x 4.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

#025026 x 6.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

#0025026 x 6.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

#00025026 x 6.3

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Dimensión nominal
L
Precio unitario de 1 a 2 piezasAnchuraEspesor
Rugosidad del grano (#) (selección)
Forma000000123456
LP1163Archivo de precisión: imagen relacionadaPlano
Anchura amplia
150         194
200        224.8
250       266.3
300      307.8
LP1132Archivo de precisión: imagen relacionadaPlano
Ancho estrecho
150       134.5
200       154.5
250     185.3
300   206.3
LP1660
Archivo de precisión: imagen relacionada
Circulo150       6
LP1730Archivo de precisión: imagen relacionadaEn forma de semilla150   104.4
LP1560Archivo de precisión: imagen relacionadaSemicírculo150         154.7
200       216.3
LP1960Archivo de precisión: imagen relacionadaCola de golondrina88     102.9
100   123.6
150       155
200     216.3

Guía de selección >> Haga clic aquí.

Más información


El archivo producido por el fabricante suizo Vallorbe se puede utilizar para trabajar en relojes y otros instrumentos de precisión.
Este archivo es muy popular debido a sus propiedades anti-torsión y es utilizado por los competidores en la competencia WorldSkills.
.
■ Guía de selección para la rugosidad del grano (# 0 Grueso <::> # 6 Fino)
# 000: dientes gruesos para archivos producidos en el país
# 00: dientes medianos para archivos producidos en el país
# 0, 1: dientes finos para archivos producidos en el país
# 2, 3: dientes lisos muertos para archivos producidos en el país
# 4, 5: # 6 para archivos producidos en el país
# 6: Entre los archivos producidos en el país, no hay un producto equivalente; dientes más finos que # 4, 5

Información básica

Modelo Archivo de precisión Producto individual / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico