(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Esmeril de bloque de goma【2 piezas por paquete】

Esmeril de bloque de goma

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se acomoda a superficies curvas con facilidad y también arregla rasguños ocasionados por el retiro de óxido y rebabas

Piedra de afilar de goma: Imagen relacionada

Número de Parte
RBLK-80
RBLK-120
RBLK-220
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Color

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80Verde

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

120Marrón

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

220Azul

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra de afilar de goma: Imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Embalado de 2 piezas
Número de modeloTamaño de partícula (#)
(selección)
ColorLargo total
L (mm)
Anchura
W (mm)
Espesor
T (mm)
RBLK80Verde1003010
120Marrón
220Azul

Más información

[Caracteristicas]
● Posee elasticidad para hacer contacto íntimo con porciones curvas
● Se puede cortar para usar con una forma preferida con un cortador, etc.

[Utilizar]
● Eliminación general de óxido de metales
● Desbarbado
● Desapilado, retoque de material de acero inoxidable

Información básica

Modelo Piedra de pulir de goma Longitud total L(mm) 100 Espesor T(mm) 10
Cantidad / paquete(Piezas) 2 Ancho W(mm) 30

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico