(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Esmeril plano (variación en la barra para esmerilado)【5-10 piezas por paquete】

Esmeril plano (variación en la barra para esmerilado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se usa para pulir superficies curvas y esquinas

Piedra de aceite plana (variación en vástago): imagen relacionada

Número de Parte
SDOSAP-1-100-3.2
SDOSAP-1-100-4.5
SDOSAP-1-100-6.4
SDOSAP-1-100-8
SDOSAP-1-100-9.5
SDOSAP-1-100-13
SDOSAP-1-100-16
SDOSAP-2-100-3.2
SDOSAP-2-100-4.5
SDOSAP-2-100-6.4
SDOSAP-2-100-8
SDOSAP-2-100-9.5
SDOSAP-2-100-13
SDOSAP-2-100-16
SDOSAP-3-100-3.2
SDOSAP-3-100-4.5
SDOSAP-3-100-6.4
SDOSAP-3-100-8
SDOSAP-3-100-9.5
SDOSAP-3-100-13
SDOSAP-3-100-16
SDOSIP-1-100-3.2
SDOSIP-1-100-4.5
SDOSIP-1-100-6.4
SDOSIP-1-100-9.5
SDOSIP-1-100-13
SDOSIP-1-100-16
SDOSIP-2-100-4.5
SDOSIP-2-100-6.4
SDOSIP-2-100-9.5
SDOSIP-2-100-13
SDOSIP-2-100-16
SDOSIP-3-100-3.2
SDOSIP-3-100-4.5
SDOSIP-3-100-6.4
SDOSIP-3-100-8
SDOSIP-3-100-9.5
SDOSIP-3-100-13
SDOSIP-3-100-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Ancho W
(mm)
AModelo de muela abrasiva Cantidad / paquete
(Piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3003.2CuadradoUna piedra de aceite abrasiva10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3004.5CuadradoUna piedra de aceite abrasiva10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3006.4CuadradoUna piedra de aceite abrasiva10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3008CuadradoUna piedra de aceite abrasiva10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3009.5CuadradoUna piedra de aceite abrasiva10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30013CuadradoUna piedra de aceite abrasiva5

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30016CuadradoUna piedra de aceite abrasiva5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3003.2TriánguloUna piedra de aceite abrasiva10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3004.5TriánguloUna piedra de aceite abrasiva10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3006.4TriánguloUna piedra de aceite abrasiva10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3008TriánguloUna piedra de aceite abrasiva10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3009.5TriánguloUna piedra de aceite abrasiva10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30013TriánguloUna piedra de aceite abrasiva5

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30016TriánguloUna piedra de aceite abrasiva5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3003.2CirculoUna piedra de aceite abrasiva10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3004.5CirculoUna piedra de aceite abrasiva10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3006.4CirculoUna piedra de aceite abrasiva10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3008CirculoUna piedra de aceite abrasiva10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3009.5CirculoUna piedra de aceite abrasiva10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30013CirculoUna piedra de aceite abrasiva5

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30016CirculoUna piedra de aceite abrasiva5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2203.2CuadradoPiedra de aceite de Indiana10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2204.5CuadradoPiedra de aceite de Indiana10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2206.4CuadradoPiedra de aceite de Indiana10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2209.5CuadradoPiedra de aceite de Indiana10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22013CuadradoPiedra de aceite de Indiana5

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22016CuadradoPiedra de aceite de Indiana5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2204.5TriánguloPiedra de aceite de Indiana10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2206.4TriánguloPiedra de aceite de Indiana10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2209.5TriánguloPiedra de aceite de Indiana10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22013TriánguloPiedra de aceite de Indiana5

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22016TriánguloPiedra de aceite de Indiana5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2203.2CirculoPiedra de aceite de Indiana10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2204.5CirculoPiedra de aceite de Indiana10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2206.4CirculoPiedra de aceite de Indiana10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2208CirculoPiedra de aceite de Indiana10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2209.5CirculoPiedra de aceite de Indiana10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22013CirculoPiedra de aceite de Indiana5

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22016CirculoPiedra de aceite de Indiana5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra de aceite plana (variación en vástago): imagen relacionada

1 paquete incluye 5 a 10 piezas

Número de modeloForma
(selección)
Largo total
L
(mm)
W
(mm)
Cantidad/
Paquete
SDOSAP1 (□ cuadrado)


2 (△ triángulo)


3 (○ círculo)
1003.210
4.5
6.4
8
9.5
135
16
SDOSIP1 (□ cuadrado)


2 (△ triángulo)


3 (○ círculo)
1003.210
4.5
6.4
8
9.5
135
16

Más información


SDOSAP (una piedra de aceite abrasiva)
Una piedra de afilar con grano abrasivo alundum como materia prima que se ha unido mediante un recubrimiento térmico a alta temperatura. También tiene una amplia gama de usos posibles, como pulido de cubiertos / piezas, etc.
SDOSIP (piedra petrolífera de la India)
Una piedra de afilar con grano abrasivo de alundum como materia prima que se ha adherido usando un recubrimiento térmico a alta temperatura y luego impregnado con aceite para darle una capacidad de corte suave ideal para pulir cubiertos / piezas.

Información básica

Modelo Piedra de aceite Longitud total L(mm) 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico