(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piedra de afilar de fibra de cerámica, barra redonda, granularidad # 1200 o equivalente (rojo)

Piedra de afilar de fibra de cerámica, barra redonda, granularidad # 1200 o equivalente (rojo)
  • Descuento por volumen

Para aluminio y acero de dureza de hasta 57 HRC

Piedra de afilar de fibra de cerámica, barra redonda, granularidad # 1200 o equivalente (rojo): imagen relacionada
Número de Parte
XBCPR-2-100
XBCPR-2.34-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.34

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra de afilar de fibra de cerámica, barra redonda, granularidad # 1200 o equivalente (rojo): imagen relacionada
Número de modelo Diámetro
D
Largo total
L
Resistente al calor
Temperatura
XBCPR
(Equivalente # 1200: rojo)
1 50 100 150 °C
1.5 50 100
2 50 100
2.34 50 100
3 50 100


[! ] El tamaño D2 o menos no es adecuado para usarse con una herramienta giratoria.
[ ! ] Cuando lo use con una herramienta giratoria, córtelo a una longitud de 50 mm o menos.

Más información


Este es un producto desarrollado para el acabado de acero de alta dureza (- 57 HRC), cobre o aluminio.
También es adecuado para rectificar agujeros de protuberancia o agujeros de compuerta ya que su punta se puede adelgazar.
La eficiencia aumentará aún más si la usa al montarla en una amoladora eléctrica. (Solo D2.34 y 3 se pueden usar con una herramienta giratoria).

[ ! ] Use una piedra de afilar de diamante para acero de alta dureza o superduro con un HRC de 57 o más.

Información básica

Modelo Muela de fibra de cerámica El tamaño de grano(#) 1200 Longitud total L(mm) 100
Color Rojo Límite de temperatura superior(La licenciatura) 150

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico