(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piedra de afilar de fibra de cerámica, barra redonda, granularidad # 800 o equivalente (azul)

Piedra de afilar de fibra de cerámica, barra redonda, granularidad # 800 o equivalente (azul)
  • Descuento por volumen

Para aluminio y acero de dureza de hasta 57 HRC

Varilla de fibra de cerámica, piedra de afilar, barra redonda, granularidad # 800 o equivalente (azul): imagen relacionada
Número de Parte
XBCPB-1-100
XBCPB-1.5-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Varilla de fibra de cerámica, piedra de afilar, barra redonda, granularidad # 800 o equivalente (azul): imagen relacionada
Modelo NúmeroDiámetro
D
Largo total
L
Resistente al calor
Temperatura
XBCPB
(Equivalente # 800: azul)
150 100150 °C
1.550 100
250 100
2.3450 100
350 100

[ ! ] Cuando lo use con una herramienta giratoria, córtelo a una longitud de 50 mm o menos.
[ ! ] El tamaño D2 o menos no es adecuado para usarse con una herramienta giratoria.

Más información


Este es un producto desarrollado para el acabado de acero de alta dureza (- 57 HRC), cobre o aluminio.
También es adecuado para rectificar agujeros de protuberancia o agujeros de compuerta ya que su punta se puede adelgazar.
La eficiencia aumentará aún más si la usa al montarla en una amoladora eléctrica. (Solo D2.34 y 3 se pueden usar con una herramienta giratoria).

[ ! ] Use una piedra de afilar de diamante para acero de alta dureza o superduro con un HRC de 57 o más.

Información básica

Modelo Muela de fibra de cerámica El tamaño de grano(#) 800 Longitud total L(mm) 100
Color Azul Límite de temperatura superior(La licenciatura) 150

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico