(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piedra de afilar de fibra de cerámica, plana, granularidad # 400 o equivalente (naranja)

Piedra de afilar de fibra de cerámica, plana, granularidad # 400 o equivalente (naranja)
  • Descuento por volumen

Para aluminio y acero de dureza de hasta 57 HRC

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity # 400 or equivalente (Naranja): Imagen relacionada
Número de Parte
XBCAO-0.8-4-100
XBCAO-1-10-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10040.8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

150101

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity # 400 or equivalente (Naranja): Imagen relacionada
Número de modeloGrosor
T
Anchura
W
Largo total
L
Resistente al calor
Temperatura
XBCAO
(Equivalente # 400: naranja)
0.54100150 °C
150
6100
150
10100
150
0.84100
150
6100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Serie extremadamente fina (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Más información


Este es un producto desarrollado para el acabado de acero de alta dureza (- 57 HRC), cobre o aluminio.
Las superficies R o C también se pueden montar fácilmente con una lima o amoladora de diamante.

[ ! ] Use una piedra de afilar de diamante para acero de alta dureza o superduro con un HRC de 57 o más.

Información básica

Modelo Muela de fibra de cerámica El tamaño de grano(#) 400 Color Naranja

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico