(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Apósito de fibra de cerámica: barra plana de color marrón rojizo, granularidad # 300 o equivalente

Apósito de fibra de cerámica: barra plana de color marrón rojizo, granularidad # 300 o equivalente
  • Descuento por volumen

Para aluminio y acero de dureza de hasta 57 HRC

Apósito de fibra de cerámica: Palillo plano de color marrón rojizo, Granularidad # 300 o equivalente: Imagen relacionada
Número de Parte
XBCAL-0.5-6-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Apósito de fibra de cerámica: Palillo plano de color marrón rojizo, Granularidad # 300 o equivalente: Imagen relacionada
Número de modeloGrosor
T
Anchura
W
Largo total
L
Resistente al calor
Temperatura
XBCAL
(Equivalente # 300: rojo marrón)

0.54100150 °C
150
6100
150
10100
150
0.84100
150
6100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Serie extremadamente fina (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Más información


Este es un producto desarrollado para el acabado de acero de alta dureza (- 57 HRC), cobre o aluminio.
Las superficies R o C también se pueden montar fácilmente con una lima o amoladora de diamante.

[ ! ] Use una piedra de afilar de diamante para acero de alta dureza o superduro con un HRC de 57 o más.

Información básica

Modelo Muela de fibra de cerámica El tamaño de grano(#) 300 Longitud total L(mm) 100
Ancho W(mm) 6 Espesor T(mm) 0.5 Color Marrón rojizo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XBCAL-0.5-6-100 de la serie Apósito de fibra de cerámica: barra plana de color marrón rojizo, granularidad # 300 o equivalente.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico