(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

85 Una muela para superficies de matrices planas Número 1/Número 10 Duplex Hubbed

85 Una muela para superficies de matrices planas Número 1/Número 10 Duplex Hubbed
  • Descuento por volumen

Incorpora granos abrasivos PA y una muela especialmente diseñada para SUS, lo que lo hace compatible con todo, desde acero aleado hasta acero de alta dureza.

85 Una muela para superficies de matrices planas Número 1 y número 10 Duplex Hubbed: imagen relacionada
Número de Parte
85A180-6.4-31.75-100-J
85A180-6.4-31.75-120-J
85A180-10-31.75-80-J
85A180-13-31.75-60-H
85A180-13-31.75-100-J
85A205-13-31.75-80-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
Calificar; nota
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1001806.4J
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1201806.4J
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8018010J
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6018013H
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10018013J
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8020513H

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

85 Una muela para superficies de matrices planas Número 1 y número 10 Duplex Hubbed: imagen relacionada
Número de modelo
85A (Número 1 plano)
Diámetro externo
D
Grosor
T
Diámetro del agujero
H
Tamaño de partícula (#) (selección)Artículo almacenado /
Artículo no almacenado
466080100120
Grado de acoplamiento (selección)
1806.4 31.75   J K J K J K J K Artículo no almacenado
10 31.75   J K J K J K  
13 31.75 H I J K H I J K J K J  
2056.4 31.75     J K   
13 31.75 J H J H K   
19 31.75 J K I J    
19 50.8   J I J   

[ ! ] Para el grado de acoplamiento, seleccione uno de H / I / J / K de cada columna correspondiente.
(Un suave 85 Una muela para superficies de matrices planas Número 1 y número 10 Duplex Hubbed: imagen relacionada Z duro)

Número de modelo
Z300(Número 1 plano)
Diámetro externo
D
Grosor
T
Diámetro del agujero
H
Tamaño de partícula (#) (selección)Artículo almacenado /
Artículo no almacenado
466080
Grado de acoplamiento (selección)
1801331.75H H H Artículo almacenado
2051931.75H H H
1950.8H H H
3053276.2H H G Artículo no almacenado
35532127H H G
38127H H H

Número de modelo
85A10DB (Número 10 doble cola de milano)
Tamaño de partícula (#) (selección)Artículo almacenado /
Artículo no almacenado
6080100120
Grado de acoplamiento (selección)
J J K J K J K Artículo no almacenado

[ ! ] Para el grado de acoplamiento, seleccione uno de J / K de cada columna correspondiente.
(Un suave 85 Una muela para superficies de matrices planas Número 1 y número 10 Duplex Hubbed: imagen relacionada Z duro)
Aquí para obtener información de referencia para seleccionar piedras de afilar
Aquí para una tabla de selección de muelas generales para superficies planas
Aquí para solucionar problemas

Más información


La serie 85 A es mucho más dura y genera partículas más finas en comparación con los granos abrasivos A / granos abrasivos WA. La vida útil de las muelas se extenderá y también reducirá en gran medida la resistencia a la molienda.
Los granos abrasivos Z300 son capaces de mantener su afilado durante más de 32 A, ya que se fracturan en un tamaño apropiado para el rectificado de acero inoxidable SUS300 difícil de mecanizar. Además, son menos propensos a las marcas de quemaduras ya que tienen menos deposición en el material de trabajo y son capaces de realizar un intervalo de vendaje largo.

Información básica

A Tipo plano (número 1) Grano abrasivo 85A Diámetro del agujero(mm) 31.75
Utilizar Para molienda de moldes Aglutinante VBE Velocidad periférica (velocidad periférica máxima de funcionamiento)(Sra) 40

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico