(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piedra de afilar GC para superficies planas Número 1 plana

Piedra de afilar GC para superficies planas Número 1 plana
  • Descuento por volumen

Este esmeril abrasivo de uso múltiple para superficies niveladas viene en una variedad de tamaños de grano abrasivo

Piedra de afilar GC para superficies planas Número 1 plana: imagen relacionada
Número de Parte
GC205-13-15.88-120-I
GC255-25-19.05-120-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Calificar; nota Velocidad periférica (velocidad periférica máxima de funcionamiento)
(Sra)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2051315.88I40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2552519.05H33

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra de afilar GC para superficies planas Número 1 plana: imagen relacionada

Número de modelo
GC

Diámetro externo
D
Grosor
T
Diámetro del agujero
H
Tamaño de partícula (selección) Artículo almacenado /
Artículo no almacenado
80 100 120
Grado de acoplamiento (selección)
150 13 12.7 - - H Artículo almacenado
16 12.7 - - H
180 13 31.75 H   H
205 6.4 15.88     H
13 15.88     H I
13 31.75 H   H
19 15.88 - H H I
19 19.05 - - H
19 25.4 H H H I
25 25.4 - - H
255 25 19.05 H - H Artículo no almacenado
25 25.4 H I H H I
305 25 25.4 H - H
32 25.4 H I H H I
38 25.4 - - H
355 38 31.75 - H H
50 31.75 H - H


[ ! ] Para el grado de acoplamiento, seleccione uno de H / I de cada columna correspondiente. (Un suave Piedra de afilar GC para superficies planas Número 1 plana: imagen relacionada Z duro)
Aquí para obtener información de referencia para seleccionar piedras de afilar
Aquí para una tabla de selección de muelas generales para superficies planas
Aquí para solucionar problemas

Más información


● Para la molienda de precisión de aleaciones de carburo y metales no ferrosos como el cobre

Información básica

A Tipo plano (número 1) Grano abrasivo GC Tamaño de partícula(#) 120
Utilizar Para molienda de precisión de aleación ultrarrígida y cobre Aglutinante V02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico