(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piedra de afilar SG para superficies planas Número 1 plana

Piedra de afilar SG para superficies planas Número 1 plana
  • Descuento por volumen

Este esmeril abrasivo de uso múltiple para superficies niveladas viene en una variedad de tamaños de grano abrasivo

SG Grindstone para superficies planas número 1 plano: imagen relacionada
Número de Parte
SG180-6.4-31.75-100-K
SG180-13-31.75-46-H
SG205-13-31.75-60-I
SG305-32-76.2-46-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Grano abrasivo Calificar; nota Aglutinante Velocidad periférica (velocidad periférica máxima de funcionamiento)
(Sra)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001806.431.755SG (SG50 %, WA50 %)KVSG-140
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

461801331.755SG (SG50 %, WA50 %)HVSG-140
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

602051331.755SG (SG50 %, WA50 %)IVSG-140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

463053276.23SG (SG30 %, WA70 %)IVSG-1P130

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

SG Grindstone para superficies planas número 1 plano: imagen relacionada

Número de modelo
SG

Diámetro externo
D
Grosor
T
Diámetro del agujero
H
Tamaño de partícula (selección) Artículo almacenado /
Artículo no almacenado
46 60 80 100 120 150 180 220
Grado de acoplamiento (selección)
150 6.4 32 - - - - - - - I K Artículo almacenado
13 12.7 - K K - - - - -
13 31.75 - K K - - - - -
180 6.4 31.75 K J K J K J K J K J K I J K I J K
10 31.75 J K J K J K K K - - -
13 31.75 H I J K H I J K H I J K J K K - - -
16 31.75 J K J K K - - - - -
19 31.75 J K J K K - - - - -
205 6.4 31.75 - K K K K K - J K
13 31.75 H I J K H I J K H I J K J K J K - - -
19 31.75 H I J K H I J K H I J K K K - - -
19 50.8 H I J K H I J K J K - - - - -
305 25 76.2 - I J - - - - - - Artículo no almacenado
25 127 - J J - - - - -
32 76.2 I J G I J - - - - - -
32 127 G J G - - - - - -
38 76.2 G J I - - - - - -
38 127 G H I G H I J H J - - - - -
355 38 127 G H I J G H I J - - - - - -
50 127 G I J - - - - - -


[ ! ] Para el grado de acoplamiento, seleccione uno de G / H / I / J / K de cada columna correspondiente. (Un suave SG Grindstone para superficies planas número 1 plano: imagen relacionada Z duro)
Aquí para obtener información de referencia para seleccionar piedras de afilar
Aquí para una tabla de selección de muelas generales para superficies planas
Aquí para solucionar problemas

Más información


● Para el rectificado grueso de acero endurecido
● El número de apósitos disminuirá drásticamente con los efectos de los granos abrasivos SG. También tiene una excelente nitidez.

Información básica

A Tipo plano (número 1) Grano abrasivo SG Utilizar Rectificado de acero endurecido y acabado rugoso

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico