(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Esmeril interno con eje

Esmeril interno con eje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Esmeril interno con eje
  • Esmeril interno con eje
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Un rechinido suave asegura el alto desempeño en materiales duros

Esmeril interno con eje: imagen relacionada

Número de Parte
HS-JGPC0.3
HS-JGPC0.4
HS-JGPC0.5
HS-JGPC0.6
HS-JGPC0.7
HS-JGPC0.8
HS-JGPC0.9
HS-JGPC1
HS-JGPC1.2
HS-JGPC1.3
HS-JGPC1.5
HS-JGPC1.7
HS-JGPC2
HS-JGPC2.3
HS-JGPC2.5
HS-JGPC3
HS-JGPC3.5
HS-JGPC4
HS-JGPC4.5
HS-JGPC5
HS-JGPC6
HS-JGPC7
HS-JGPC8
HS-JGPC9
HS-JGPC10
HS-JGPC12
HS-JGPC15
HS-JGPD0.3
HS-JGPD0.4
HS-JGPD0.5
HS-JGPD0.6
HS-JGPD0.7
HS-JGPD0.8
HS-JGPD0.9
HS-JGPD1
HS-JGPD1.2
HS-JGPD1.3
HS-JGPD1.5
HS-JGPD1.7
HS-JGPD2
HS-JGPD2.3
HS-JGPD2.5
HS-JGPD3
HS-JGPD3.5
HS-JGPD4
HS-JGPD4.5
HS-JGPD5
HS-JGPD6
HS-JGPD7
HS-JGPD8
HS-JGPD9
HS-JGPD10
HS-JGPD12
HS-JGPD15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Material / abrasivo Diamante Parte Diámetro Máximo
(mm)
Longitud del diamante / Longitud de la muela
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Utilizar ALongitud del cuello ℓ
(mm)
Consejo R
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Nombre del número de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

800CBN0.320.26Para mecanizado de superficie lateralA50.05335CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400CBN0.420.32Para mecanizado de superficie lateralA50.08335CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400CBN0.520.42Para mecanizado de superficie lateralA80.08335CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200CBN0.630.42Para mecanizado de superficie lateralA80.18340CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200CBN0.730.52Para mecanizado de superficie lateralA80.18340CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200CBN0.830.62Para mecanizado de superficie lateralA100.18340CBN
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

200CBN0.930.72Para mecanizado de superficie lateralA100.18340CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200CBN130.82Para mecanizado de superficie lateralA100.18340CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200CBN1.251.02Para mecanizado de superficie lateralA100.18345CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200CBN1.351.12Para mecanizado de superficie lateralA100.18345CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200CBN1.551.32Para mecanizado de superficie lateralA100.18345CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200CBN1.751.52Para mecanizado de superficie lateralA130.18345CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200CBN251.82Para mecanizado de superficie lateralA130.18345CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200CBN2.352.12Para mecanizado de superficie lateralA130.18345CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN2.552.2Para mecanizado de superficie lateralA130.3345CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN352.7Para mecanizado de superficie lateralA150.3350CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN3.55-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3360CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN45-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3360CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN4.55-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3360CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN55-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3370CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN68-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3370CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN78-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3670CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN88-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3670CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN98-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3670CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN1010-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.36100CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN1210-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.310100CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120CBN1510-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.310100CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

800(Diamante)0.320.26Para mecanizado de superficie lateralA50.05335(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400(Diamante)0.420.32Para mecanizado de superficie lateralA50.08335(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400(Diamante)0.520.42Para mecanizado de superficie lateralA80.08335(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200(Diamante)0.630.42Para mecanizado de superficie lateralA80.18340(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200(Diamante)0.730.52Para mecanizado de superficie lateralA80.18340(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200(Diamante)0.830.62Para mecanizado de superficie lateralA100.18340(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200(Diamante)0.930.72Para mecanizado de superficie lateralA100.18340(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200(Diamante)130.82Para mecanizado de superficie lateralA100.18340(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200(Diamante)1.251.02Para mecanizado de superficie lateralA100.18345(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200(Diamante)1.351.12Para mecanizado de superficie lateralA100.18345(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200(Diamante)1.551.32Para mecanizado de superficie lateralA100.18345(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200(Diamante)1.751.52Para mecanizado de superficie lateralA130.18345(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200(Diamante)251.82Para mecanizado de superficie lateralA130.18345(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200(Diamante)2.352.12Para mecanizado de superficie lateralA130.18345(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)2.552.2Para mecanizado de superficie lateralA130.3345(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)352.7Para mecanizado de superficie lateralA150.3350(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)3.55-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3360(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)45-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3360(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)4.55-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3360(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)55-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3370(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)68-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3370(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)78-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3670(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)88-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3670(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)98-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.3670(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)1010-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.36100(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)1210-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.310100(Diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120(Diamante)1510-Para mecanizado de superficie lateral o baseB-0.310100(Diamante)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Esmeril Interno con eje: imagen relacionada

Número de modeloDiámetro externo
D
Tamaño de partículaFormaEspesor
T
Punta
R
Diámetro de cabeza
a
Longitud del cuello
Diámetro del vástago
d
Largo total
L
HS-JGPD
(diamante)
/HS-JGPC
(CBN)
0.3800A2(0.05)(0.26)5335
0.4400(0.08)(0.32)
0.5(0.42)8
0.62003(0.18)40
0.7(0.52)
0.8(0.62)10
0.9(0.72)
1(0.82)
1.25(1.02)45
1.3(1.12)
1.5(1.32)
1.7(1.52)13
2(1.82)
2.3(2.12)
2.5120(0.3)(2.2)
3(2.7)1550
3.5B60
4
4.5
570
68
76
8
9
1010100
1210
15

[ ! ]Las dimensiones de la sección final (R) y el diámetro del cuello (a) son solo de referencia.

Más información


El vástago de acero de alta velocidad y alta rigidez ha sido diseñado para mejorar la calidad del material y evitar la fatiga por tensión, y ha sido tratado térmicamente de manera apropiada para aumentar su rigidez. Esto significa que, cuando se usa acero de carburo o de alta dureza, el daño por socavamiento o fatiga repetida por tensión de la superficie trabajada debido al corte del vástago, que está asociado con la presión de mecanizado durante el moldeo y el rectificado interno, se ha mejorado significativamente.

Información básica

Clasificación Muela interna Modelo Objeto unico A Cilíndrico
Material de caña Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico