(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sujetador universal para electrodo, modelo con función de ajuste de centro XY (modelo de pinza colectora)

Sujetador universal para electrodo, modelo con función de ajuste de centro XY (modelo de pinza colectora)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sujetador universal para electrodo, modelo con función de ajuste de centro XY (modelo de pinza colectora)
  • Sujetador universal para electrodo, modelo con función de ajuste de centro XY (modelo de pinza colectora)
  • Descuento por volumen

La función de centrado XY aumenta en gran medida la libertad durante el maquinado

Soporte universal para electrodo, modelo de función de ajuste central XY (modelo de portabrocas): imagen relacionada

Número de Parte
A-ELHS-E
A-ELHS-R
A-ELSS-1-E
A-ELSS-1-R
A-ELSS-2-E
A-ELSS-2-R
A-ELSS-3-E
A-ELSS-3-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sistema de sujeción Modelo del Producto Pinzas Aplicables Masa
(kg)
Peso máximo del electrodo
(kg)
Capacidad de agarre de collar
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

ECompatible con electrodos grandesCR101.950.5 ~ 10.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

RTipo estándarCR101.950.5 ~ 10.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

ECompatible con electrodos grandesCR103.5100.5 ~ 10.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

RTipo estándarCR103.5100.5 ~ 10.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

ECompatible con electrodos grandesCR163.5101.5 ~ 16.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

RTipo estándarCR163.5101.5 ~ 16.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

ECompatible con electrodos grandesCR203.5101.5 ~ 20.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

RTipo estándarCR203.5101.5 ~ 20.0

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modeloChucking
Sistema
(Selección)
Aplicable
Collets
Coronilla
Capacidad de agarre
Rango ajustablePeso
(kg)
Electrodo máximo
Peso (kg)
Dirección verticalDirección de rotaciónDirección XY
A-ELHSR
E
CR10 (P.868)0.5 - 10.0±2.5°±10.0°± 2.5 mm1.95.0
A-ELSS-1± 3.5 mm3.510.0
A-ELSS-2CR16 (P.869)1.5 - 16.0
A-ELSS-3CR20 (P.869)1.5 - 20.0± 1.0 mm
[ ! ] Las pinzas se venden por separado (P.725 - 726). Seleccione la recogida para adaptarse al tamaño del electrodo. [! ] Este producto está provisto de una llave para apretar.

Guía de selección >> Haga clic aquí.

Más información


Este sistema admite el centrado en la dirección XY además del ajuste en las direcciones vertical y de rotación, manejando así el centrado mientras corrige la deflexión rotacional.
Un soporte de alta precisión que tiene una repetibilidad de instalación / extracción del soporte de 2 μm.
El ajuste es más fácil para todas las series gracias a los incrementos de ajuste más finos. (Comparación interna, aumento del 25%)

● Selección del sistema de sujeción
Las siguientes especificaciones se incluyen como estándar para los modelos R y E, respectivamente.
Seleccione el sistema de sujeción (GF Machining Solutions / EROWA) utilizado para satisfacer sus necesidades.
Chucking
sistema
Barra de dibujo (modelo R)
Espita de sujeción (modelo E)
Elemento (modelo R)
Placa de centrado (modelo E)
R ModeloSoluciones de mecanizado GF 3R-605.2Soluciones de mecanizado GF 3R-651.7-S
E ModeloEROWA ER-010755Modelo A-ELHS EROWA ER-009214
Modelo A-ELSS EROWA ER-011599
[ ! ]La barra de tiro y la espiga de sujeción son para especificaciones manuales. Cuando se requieren mandriles para un ATC, utilice el mecanizado adicional opcional (a continuación).
[ ! ]Para obtener detalles sobre la forma y las dimensiones de las conexiones del sistema de sujeción, consulte los dibujos en Haga clic aquí .

Las especificaciones de la barra de tiro y la espiga de sujeción se han cambiado de la siguiente manera.
SelecciónCódigoEspecificaciones1 código
R ModeloCompatible con 3R MacroHP (ATC)ARSoluciones de mecanizado GF 3R-605.1
Compatible con 3R MacroCombi (ATC)ACSoluciones de mecanizado GF 3R-605.14
Compatible con 3R MacroCombiMCSoluciones de mecanizado GF 3R-405.16
E ModeloCompatible con ATCAEER-015465

Modificaciones

Soporte universal para electrodo, modelo de función de ajuste central XY (modelo de portabrocas): imagen relacionada

Información básica

Tipo de Producto Mandril Rango de ajuste, dirección vertical ±2.5° Rango de ajuste, dirección de rotación ±10.0°

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico