(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Filtro de larga duración【2 piezas por paquete】

Filtro de larga duración

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Filtro de larga duración
  • Filtro de larga duración
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

Reciclable debido al uso de material inoxidable. Incluye servicio de reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

Filtro de larga duración con servicios de reciclaje: imagen relacionada
Número de Parte
RL-WFLF-B
RL-WFLF-C
RL-WFLM-E
RL-WFLMF-C
RL-WFLSD-D
RL-WFLSE-C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Acoplador Fabricante aplicable Acoplador Descripción general / Modelos aplicables (referencia) Diámetro menor
(mm)
Modelo en forma

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

NingunoCorporación FanucNingunoMODEL (O / P / Q / R / S / V) / TAPECUT (W0 / W1 / W2 / W3 / W4) / α- (0B / 1B / 0C / 1C)45B

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

IncluidoCorporación FanucAcoplador centralα- (0iB / 0iC / 0iE / 1iB / 1iC / 0PiB / 0PiC / 1iD)-C

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

IncluidoMitsubishi Electric CorporationAcoplador centralCX (10 / 20) / FX (10 / 20 / 10K / 20K / 30K) / FA (10 / 20 / 30 / 10P / 20P) / RA90 / QA (10 / 20) / PX05 / FA (10 VS / 20 VS / 10PS / 20PS)-E

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

IncluidoFresadora MakinoAcoplador centralU (32/53 / 32K / 53K / 32i / 53i / 32j / 86) / EC (32/64) / ECQ53 / EU64 / SP (43/64) / W (32FB / 53FB) / UP (32i / 53i) / UF53 / UPH1-C

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

NingunoSodick Co., LtdNingunoA (350 / 350S / 350W / 350SS / 350SSW / 300W / 320D / 500 / 500W / 530D) / A (600W / 650 / 750 / 750W / 1000 / 1000W) / BF (250 / 275 / 280L / 320L) / AQ (325L / 327L / 350L / 360L / 535L / 537L / 550L / 600 / 700 / 750L) / AX350L / EXL100L45D

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

IncluidoSeibu Electric & MachineryAcoplador centralM (350S / 500S / 750S)-C

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Filtro de larga duración con servicios de reciclaje: imagen relacionada

1 paquete de unidad contiene 2 piezas
Número de modeloTipoAplicable
Fabricante
Diámetro mayorDiámetro internoAlturaAcopladorExactitud
(Equivalente µm)
[ ! ]Modelos aplicables (referencia)
RL-WFLMEMitsubishi Electric Corporation340-300Acoplador central3 μmCX (10 / 20) / FX (10 / 20 / 10K / 20K / 30K) / FA (10 / 20 / 30 / 10P / 20P)
RA90 / QA (10 / 20) / PX05 / FA (10VS / 20VS / 10PS / 20PS)
RL-WFLSDDSodick Co., Ltd45NA (350 / 350S / 350W / 350SS / 350SSW / 300W / 320D / 500 / 500W / 530D)
A (600W / 650 / 750 / 750W / 1000 / 1000W) / BF (250 / 275 / 280L / 320L) /
AQ (325L / 327L / 350L / 360L / 535L / 537L / 550L / 600 / 700 / 750L) /
AX350L / EXL100L
RL-WFLFBFANUC CORPORATIONMODEL (O / P / Q / R / S / V) / TAPECUT (W0 / W1 / W2 / W3 / W4)
α-(0B / 1B / 0C / 1C)
C-Acoplador centralα- (0iB / 0iC / 0iE / 1iB / 1iC / 0PiB / 0PiC / 1iD)
RL-WFLMFCFresadora MakinoU (32/53 / 32K / 53K / 32i / 53i / 32j / 86) / CE (32/64) / ECQ53 / EU64 /
SP (43/64) / W (32FB / 53FB) / UP (32i / 53i) / UF53 / UPH1
RL-WFLHEHitachi SeikoCUT (203F2 / 203R / 254 / 254RS / 254RH / 254Y / 354 / 354R)
CUT (355 / 355R / 355RS / 355RH / 355Y)
RL-WFLSECSeibu Electric & MachineryM (350S / 500S / 750S)
[ ! ]Las piezas de especificación estándar se enumeran para cada modelo aplicable. Asegúrese de verificar el método de presión y las dimensiones ya que las especificaciones están sujetas a cambios.
[ ! ]Con los tipos de acoplador central, este producto a veces no se puede instalar dependiendo de la longitud de la manguera del lado de la junta del cuerpo de la máquina.
[ ! ]La precisión se proporciona solo con fines de referencia. (No es un valor de filtración absoluto).
[ ! ] La presión máxima de funcionamiento es de 2 kg / cm2. Reemplace inmediatamente cuando se alcance esta presión.
[! ] La vida útil del filtro varía considerablemente según las condiciones de procesamiento. Tenga en cuenta que la vida útil del filtro se acorta especialmente cuando se procesan materiales metálicos no férricos como el latón y el aluminio.
[ ! ]Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Más información


Este producto utiliza una carcasa de acero inoxidable que se puede reciclar. Este producto ecológico ha sido diseñado para reducir la cantidad de residuos generados.
El rendimiento de filtración es equivalente al del filtro de larga duración descrito.

Información básica

Modelo del Producto Filtro para máquina de electroerosión por hilo Precisión(Equivalente en μm) 3 µm Diámetro mayor(mm) 340
Altura(mm) 300

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico