(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela / Arandela Esférica

Arandela / Arandela Esférica

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Solo la superficie se enfría para proporcionar una excelente resistencia al desgaste y al agrietamiento.

Arandela / Arandela esférica: imagen relacionada
Número de Parte
PW8
PW10
PW12
PW14
PW16
PW18
PW20
PW22
PW24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar M
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Masa
(g)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819935M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221137M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12251338M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142815311M14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163517318M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1838193.523M18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204221433M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224423434M22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245027556M24

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Washer / Spherical Washer:Related Image

Numero de parte Perno AplicableABCPeso
(g)
No.
PW8M819935
10M10221137
12M12251338
14M142815311
16M163517318
18M1838193.523
20M204221433
22M224423434
24M245027556

Más información


Es excelente en resistencia al desgaste y al agrietamiento, ya que el enfriamiento se implementa solo en la parte de la superficie.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico