(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca con brida FN

Tuerca con brida FN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Tuerca para brida de dureza 25-35 HRC hecha de S45C con una superficie alcalina ennegrecida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tuerca de brida: imagen relacionada
Número de Parte
FN8
FN10
FN12
FN14
FN16
FN18
FN20
FN22
FN24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar M
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Masa
(g)
M x P (diámetro del tornillo x paso)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81912132.513M8 x 1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221317322M10 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12251419434M12 x 1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14281722440M14 x 2.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

16352024568M16 x 2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18352027580M18 x 2.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

204025306120M20 x 2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224225326127M22 x 2.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

244528366180M24 x 3

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Flange Nut:Related Image

Numero de parte M x P
(Diámetro del hilo x paso)
ABCDPeso
(g)
M
FN8M8 x 1.251912132.513
10M10 x 1.5221317322
12M12 x 1.75251419434
14M14 x 2.0281722440
16M16 x 2.0352024568
18M18 x 2.5352027580
20M20 x 2.54025306120
22M22 x 2.54225326127
24M24 x 34528366180

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico